製品がカートに追加されました
全プレスリリース

エドモンド・オプティクスがシームレスなシステム実装を実現するイメージングフィルターのラインナップ拡充を発表

10/25/2022, Tokyo, Japan   —

Edmund Optics®(EO) の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、枠付きマシンビジョン用フィルターの在庫販売製品をさらに拡大した。今回の製品拡充には、様々なイメージングシステムへの実装が可能な350品目以上の新たな偏光板、カラーフィルター、NDフィルターが含まれる。各フィルターは、EOのTECHSPEC® イメージングレンズとシームレスに組み合わせることができるように、共通のねじタイプと波長範囲を揃えている。

枠付きマシンビジョンフィルターは、市場に広く流通するLEDとの使用に最適化したカラーフィルター。85%以上の透過率と優れたブロッキング性能を備え、より特化した既存製品のTECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターの代替品として最適である。マシンビジョン用吸収型NDフィルター枠付きマシンビジョン用ガラス偏光板は、グレアの低減や画素のサチュレーションの最小化をサポート。40-20の表面品質により、鮮明で高画質な画像を実現する。

プロトタイピング向けには、新たに マシンビジョン用フィルターキットが発売された。各キットには、最も一般的な種類とサイズのフィルターが含まれており、さまざまな部品を迅速にテストすることが可能。

これらの製品のほか、エドモンド・オプティクスのその他の新製品は、www.edmundoptics.jp新製品ページで確認することができる。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう