このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® C & T マウント チューブ用コンポーネントキットは、基本的な光学系を構築するために必要なすべてのコンポーネントで構成されます。Cマウントコンポーネントキットは、12.5mm径や15mm径のオプティクスの固定用に、対するTマウントコンポーネントキットは、12.5mm径や25mm径のオプティクスの固定用に最適です。チューブシステムやベンチトップシステムの実装に必要な部品で構成された本キットは、OEMやプロトタイプ設計での使用に適します。TECHSPEC C & T マウント チューブ用コンポーネントキットは、エドモンド・オプティクスのフルレンジのC & Tマウントコンポーネントを用いて更なる拡張を行うことができます。 保管や整理を容易にする格納ケース付きです。
補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com
C-Mount Component Kit (#55-487) | Quantity | Stock No. |
5mm Extension Tube | 2 | #54-628 |
10mm Extension Tube | 2 | #54-629 |
15mm Extension Tube | 1 | #54-630 |
50mm Extension Tube | 1 | #54-632 |
100mm Extension Tube | 1 | #54-633 |
0.25mm Brass Spacer | 1 | #54-450 |
0.5mm Brass Spacer | 1 | #03-631 |
1.0mm Brass Spacer | 1 | #03-632 |
2.0mm Brass Spacer | 1 | #03-633 |
Fine Thread Focus Tube | 1 | #03-625 |
Double Female Threaded Ring | 1 | #03-630 |
Double Male Threaded Ring | 1 | #03-629 |
Iris Diaphragm | 1 | #03-623 |
Microscope Eyepiece Mount | 1 | #03-628 |
Microscope Objective Mount | 1 | #03-627 |
Thin Lens Mount- Holds 12mm Diameter | 1 | #54-615 |
Thin Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter | 1 | #55-246 |
Thin Lens Mount- Holds 15mm Diameter | 1 | #54-616 |
Thick Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter | 1 | #54-623 |
Thick Lens Mount- Holds 15mm Diameter | 1 | #54-624 |
Ring Mount with ¼-20 Tap | 1 | #52-930 |
C-Mount Cube Beamsplitter- 50R/50T | 1 | #54-823 |
C-Mount Plate Beamsplitter- 50R/50T | 1 | #54-824 |
C-Mount First Surface Mirror- Protected Aluminum | 1 | #54-825 |
T-Mount Component Kit (#53-892) | Quantity | Stock No. |
25mm Simple Lens Mount | 2 | #52-292 |
25mm Achromat Mount | 2 | #52-293 |
12.5mm Simple Lens Mount | 2 | #52-933 |
12.5mm Achromat Mount | 2 | #52-954 |
10mm Extension Tube | 4 | #52-294 |
25mm Extension Tube | 2 | #52-295 |
100mm Extension Tube | 1 | #52-296 |
Fine Thread Focus Tube | 1 | #52-300 |
Iris Diaphragm | 1 | #52-299 |
Microscope Objective Mount | 1 | #52-301 |
Microscope Eyepiece Mount | 1 | #52-302 |
Double Female Thread Ring | 1 | #52-297 |
Double Male Thread Ring | 1 | #52-298 |
Ring Mount | 1 | #52-304 |
T-Mount to C-Mount Adapter | 1 | #88-956 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地