製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント キューブ型B/S (非偏光タイプ)

TECHSPEC® Cマウント キューブ型ビームスプリッター

TECHSPEC® Cマウント キューブ型ビームスプリッター

×
商品コード #54-823 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,000
数量 1-4
¥44,000
数量 5+
¥34,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter
光学部品のタイプ:
Standard Cube Beamsplitter
内蔵するビームスプリッター:

物理的および機械的特性

構造:
Cube
寸法 (mm):
38.0 x 38.0 x 50.0
鏡筒長 (mm):
38.0
ハウジング:
Black Anodized Aluminum

光学的特性

角度公差 (分):
±5
コーティング:
Faces: λ/4 MgF2 Anti-Reflection
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
反射率/透過率公差 (%):
±5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
400 - 700
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount Enclosure
ねじタイプ:
C-Mount (1" x 32 TPI)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® Cマウント キューブ型ビームスプリッターは、システム内への実装が容易で、標準的な在庫販売部品の使用を可能にします。ハウジングは、50mm H x 38mm W x 38mm Dで、側面部四面にCマウント (1"-32UNF) 雌ねじ開口が施されています。なお機能上実質使用しない開口には、それを塞ぐ専用の蓋 (Cマウントカバー) が予め装着されています。底面部中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同ねじ規格のマウントポスト上に設置も可能です。非偏光タイプのキューブ型ビームスプリッターを搭載するTECHSPEC Cマウント キューブ型ビームスプリッター (#54-823) は、可視波長用のビームスプリッター用コーティングと入出射面四面すべてにMgF2 反射防止膜が施されています。  

無偏光タイプのキューブ型ビームスプリッターを搭載するTECHSPEC Cマウント キューブ型ビームスプリッターは、430 - 670nmの波長域用にデザインされた可視域用タイプ (#49-682) と、720 - 1080nmの波長域用にデザインされた近赤外用タイプ (#49-683) があります。 

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう