製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント フォーカシングバレル 30-50mm

×
商品コード #03-625 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,150
数量 1-4
¥14,150
数量 5+
¥12,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fine Focus Tube
機能:
Extension Tube (Adjustable)

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
30.0 - 50.0
外径 (mm):
30.0
有効径 CA (mm):
18.0
内径 (mm):
18.0

ねじ径 & 固定

鏡筒内のねじ切り:
M18 x 0.5
ねじタイプ:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 光学系の光路長の可変調整用に
  • 内筒部の庶光ねじ加工により迷光を低減
  • 鏡筒長の調整を容易にする雌ねじ側ローレット加工

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用フォーカシングバレルは、光学系内の光学素子の位置を正確に調節するのに用いられます。このバレルは、末端部にS, C, or Tマウントの雄ねじを持つ外筒部と、精巧にねじ切り加工された内筒部の二重筒構造にょり、鏡筒長の伸縮を可能にします。内筒部の末端にはS, C, or Tマウントの雌ねじと伸縮調整を容易にするローレット加工が施されており、同部の内周側には庶光ねじ加工が施されています。鏡筒長固定用の止めビス付き。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用フォーカシングバレルは、特定のアプリケーション要求を満たすため、複数の可変鏡筒長オプションを用意します。

補足: 止めビス固定用のアレンレンチ (#56-271 (Cマウント用)、#55-452 (Sマウント用)、#58-637 (Tマウント用)) は別売りです。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
アレンレンチ 1.5mm #55-452 ¥850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
アレンレンチ 0.050" #56-271 ¥850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
アレンレンチ 1/16" #58-637 ¥850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう