製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント用真鍮製スペーサーリング 0.5mm

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
商品コード #03-631 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,350
数量 1-4
¥1,350
数量 5+
¥1,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Spacer Ring

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
0.50
外径 (mm):
29.0
内径 (mm):
25.5

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 光学系の光路長の小さな調整用に
  • S, C & T マウントの雄ねじ側に取付け
  • 正確な間隔に向け広範な厚さをラインナップ
  • スペーサーリングキットもラインナップ

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用真鍮製スペーサーリングは、S, C & T マウントコンポーネントの雄ねじ側にかまして、システムの全長を伸ばすのに用いられます。このスペーサーリングは、光学系内のコンポーネント間隔を少しだけ調整するのに最適です。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用真鍮製スペーサーリングは、0.25mmから2.0mm厚までの厚さのものをラインナップし、アプリケーションに特化した間隔を実現します。複数枚のスペーサーリングを組み合わせて、所望する間隔を実現することもできます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウント用真鍮製スペーサーリングキット #54-461 ¥12,250 数量 5+ ¥10,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Sマウント用真鍮製スペーサーリングキット #68-228 ¥11,500 数量 5+ ¥10,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう