製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Tマウント アイリス絞リ付きバレル

T-Mount Iris Diaphragm Mount, #52-299

×
商品コード #52-299 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,000
数量 1-4
¥27,000
数量 5+
¥23,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Iris Diaphragm

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
18.13
全長 (mm):
22.0
外径 (mm):
58.0
有効径 CA (mm):
1.2 - 30.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
T-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 可変絞りのS, C & T マウント チューブ内への実装用に
  • 鏡筒の両端にオスとメスのねじ込み加工で容易な実装を実現
  • 回転リングかレバーで絞りを開閉

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用アイリス絞り付きバレルは、虹彩絞りの装備によりチューブシステム内の内部開口の精密な制御を可能にします。オスとメスのねじ込み式マウントにより、本製品をC、S、またはTマウントシステム内のどこにでも配置することができます。開口の大きさは、Cマウントバージョンの場合は回転リングを用いた7段階クリックストップ機構 (目盛付き) で調節するのに対し、SマウントとTマウントバージョンの場合は鏡筒から突き出た調節レバーを用いて連続的な開口調節を可能にします。TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用アイリス絞り付きバレルは、C、S、またはTマウントシステムのFナンバー、視野絞り径、および全体的なエネルギースループットの制御に最適です。

補足: 虹彩絞りの取り付け面は、鏡筒の雌ねじ側末端面からそれぞれ約15mm (Cマウント)、8mm (Sマウント)、および12mm (Tマウント) の位置にあります。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう