製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウントコンポーネントキット

×
商品コード #55-487 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥290,500
数量 1+
¥290,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
C-Mount Kit
キットの構成:
5mm Extension Tube, Qty. 2, #54-628
10mm Extension Tube, Qty. 2, #54-629
15mm Extension Tube, Qty. 1, #54-630
50mm Extension Tube, Qty. 1, #54-632
100mm Extension Tube, Qty. 1, #54-633
0.25mm Brass Spacer, Qty. 1, #54-450
0.5mm Brass Spacer, Qty. 1, #03-631
1.0mm Brass Spacer, Qty. 1, #03-632
2.0mm Brass Spacer, Qty. 1, #03-633
Fine Thread Focus Tube, Qty. 1, #03-625
Double Female Threaded Ring, Qty. 1, #03-630
Double Male Threaded Ring, Qty. 1, #03-629
Iris Diaphragm, Qty. 1, #03-623
Microscope Eyepiece Mount, Qty. 1, #03-628
Microscope Objective Mount, Qty. 1, #03-627
Thin Lens Mount- Holds 12mm Diameter, Qty. 1, #54-615
Thin Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter, Qty. 1, #55-246
Thin Lens Mount- Holds 15mm Diameter, Qty. 1, #54-616
Thick Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter, Qty. 1, #54-623
Thick Lens Mount- Holds 15mm Diameter, Qty. 1, #54-624
Ring Mount with ¼-20 Tap, Qty. 1, #52-930
C-Mount Cube Beamsplitter- 50R/50T, Qty. 1, #54-823
C-Mount Plate Beamsplitter- 50R/50T, Qty. 1, #54-824
C-Mount First Surface Mirror- Protected Aluminum, Qty. 1, #54-825
機能:
Kit

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • システムやプロトタイプ設計に最適なC & Tマウントコンポーネントのキット品
  • チューブシステムやベンチトップシステム内への実装が可能
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります

TECHSPEC® C & T マウント チューブ用コンポーネントキットは、基本的な光学系を構築するために必要なすべてのコンポーネントで構成されます。Cマウントコンポーネントキットは、12.5mm径や15mm径のオプティクスの固定用に、対するTマウントコンポーネントキットは、12.5mm径や25mm径のオプティクスの固定用に最適です。チューブシステムやベンチトップシステムの実装に必要な部品で構成された本キットは、OEMやプロトタイプ設計での使用に適します。TECHSPEC C & T マウント チューブ用コンポーネントキットは、エドモンド・オプティクスのフルレンジのC & Tマウントコンポーネントを用いて更なる拡張を行うことができます。 保管や整理を容易にする格納ケース付きです。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

技術情報

C-Mount Component Kit (#55-487) Quantity Stock No.
5mm Extension Tube 2 #54-628
10mm Extension Tube 2 #54-629
15mm Extension Tube 1 #54-630
50mm Extension Tube 1 #54-632
100mm Extension Tube 1 #54-633
0.25mm Brass Spacer 1 #54-450
0.5mm Brass Spacer 1 #03-631
1.0mm Brass Spacer 1 #03-632
2.0mm Brass Spacer 1 #03-633
Fine Thread Focus Tube 1 #03-625
Double Female Threaded Ring 1 #03-630
Double Male Threaded Ring 1 #03-629
Iris Diaphragm 1 #03-623
Microscope Eyepiece Mount 1 #03-628
Microscope Objective Mount 1 #03-627
Thin Lens Mount- Holds 12mm Diameter 1 #54-615
Thin Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter 1 #55-246
Thin Lens Mount- Holds 15mm Diameter 1 #54-616
Thick Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter 1 #54-623
Thick Lens Mount- Holds 15mm Diameter 1 #54-624
Ring Mount with ¼-20 Tap 1 #52-930
C-Mount Cube Beamsplitter- 50R/50T 1 #54-823
C-Mount Plate Beamsplitter- 50R/50T 1 #54-824
C-Mount First Surface Mirror- Protected Aluminum 1 #54-825
T-Mount Component Kit (#53-892) Quantity Stock No.
25mm Simple Lens Mount 2 #52-292
25mm Achromat Mount 2 #52-293
12.5mm Simple Lens Mount 2 #52-933
12.5mm Achromat Mount 2 #52-954
10mm Extension Tube 4 #52-294
25mm Extension Tube 2 #52-295
100mm Extension Tube 1 #52-296
Fine Thread Focus Tube 1 #52-300
Iris Diaphragm 1 #52-299
Microscope Objective Mount 1 #52-301
Microscope Eyepiece Mount 1 #52-302
Double Female Thread Ring 1 #52-297
Double Male Thread Ring 1 #52-298
Ring Mount 1 #52-304
T-Mount to C-Mount Adapter 1 #88-956

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program