製品がカートに追加されました

平凹レンズ

平凹レンズは、ビームの拡大や光投影、また光学系の焦点距離を伸ばすのに最適です。1つの凹面で構成された平凹レンズは、負の焦点距離を持つ光学用レンズです。平凹レンズは、レンズの平面側を所望する焦点面に向けて使用します。平凹レンズは、一連のアプリケーションや産業での使用に最適です。

エドモンド・オプティクスは、様々な平凹レンズをはじめ、在庫品の光学部品を世界で最も多く提供しています。エドモンド・オプティクスの平凹レンズは、一連の反射防止コーティング付きでラインナップしています。反射防止コーティングは、紫外 (UV), 可視 または赤外 (IR) スペクトルでのスループットを最適化します。エドモンド・オプティクスの反射防止コーティングには、UV-AR, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II があります。反射防止コート付きの平凹レンズは、0°の入射角度に対してデザインされています。UVグレード合成石英を基板材料に用いた同レンズもラインナップ。この基板材料は、紫外 (UV) スペクトルで更なる性能が得られます。UVグレード合成石英基板は、紫外 (UV) イメージングやレーザーアプリケーション用に最適です。

Filter
平凹レンズ (未コート) 平凹レンズ (未コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 400 - 2200nmの波長域
  • OEM実装を容易にする正確な直径と偏芯公差
  • 直径、焦点距離、及びコーティング別の豊富なラインナップ
  • 反射防止膜オプション: VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, YAG-BBARNIR INIR II
平凹レンズ 平凹レンズ (MgF2 シングルコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
平凹レンズ 平凹レンズ (VIS 0° マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
平凹レンズ (VIS-NIR マルチコート) 平凹レンズ (VIS-NIR マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 400 - 1000nmに対して一面当たり1.25%未満の反射率を実現するARコート付き
  • <0.25% の反射率 @ 880nm
  • 0°の入射角でデザイン
  • 様々な反射防止膜オプション:未コート, VIS-EXTMgF2, VIS 0°, YAG-BBARNIR INIR II
平凹レンズ 平凹レンズ (YAG-BBAR マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ビーム拡大や投影アプリケーション用の負の焦点距離
  • 532nmと1064nm の両方で R<0.25%になるよう最適化
  • 500 - 1100nmに対して一面当たり1.0%未満の反射率を実現するARコート付き
  • 様々な反射防止膜オプション: 未コート, VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II1064nm Vコート
平凹レンズ 平凹レンズ (NIR I マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
平凹レンズ 平凹レンズ (NIR II マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
合成石英製平凹レンズ 合成石英製平凹レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ビーム拡大や光投影アプリケーションに向けた負の焦点距離
  • 200 - 2200nmの波長域
  • 人気の高いUV-AR or VIS-NIR コーティングをラインナップ
1064nm レーザーコート 合成石英製平凹レンズ 1064nm レーザーコート 合成石英製平凹レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ビーム拡大や投影アプリケーション用の負の焦点距離
  • 研究グレードの合成石英基板
  • Nd:YAGやファイバーレーザーアプリケーションに向け 1064nmで0.25%未満の反射率
  • 未コートとBBARコートオプション をラインナップ
平凸レンズキット & 単レンズキット 平凸レンズキット & 単レンズキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 単レンズキットは平凸, 両凸, 平凹, 両凹レンズから構成
  • 12mm径と25mm径レンズのキット品を用意
  • 未コートとBBARコーティングオプション
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
ISP Optics フッ化カルシウム (CaF<sub>2</sub>) 平凹レンズ ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 平凹レンズ 在庫処分品
  • 低屈折率
  • IRグレード フッ化カルシウム基板
  • ベンチトップ実装を容易にする標準的インチサイズ
平凹レンズ 平凹レンズ (VIS-EXT マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 350 - 700nmに対して一面当たり0.5%未満の反射率を実現するARコート付き
  • 0°の入射角でデザイン
  • ビーム拡大や投影アプリケーション用の負の焦点距離
  • 様々な反射防止膜オプション:未コートMgF2VIS 0°VIS-NIRYAG-BBARNIR I,  NIR II
注目の資料
 アプリケーションノート
 アプリケーションノート
 光学テクノロジー最前線
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう