製品がカートに追加されました

ND (減光) フィルター

減光フィルターとしても知られるNDフィルターは、イメージングやレーザーアプリケーションにおいて、過度な量の光がカメラセンサーや他の光学部品に損傷を与える恐れがある時に用いられます。NDフィルターは、光度計アプリケーションにおいて過度な光量が不正確な測定結果を招くのを防ぐのにも最適です。NDフィルターは、特定スペクトル全域にわたって透過率を均等に落とすようにデザインされており、吸収か反射により透過率を落とします。

エドモンド・オプティクスは、紫外 (UV)、可視、赤外 (IR) アプリケーション用の様々なNDフィルターをご用意しています。NDフィルターキットは、一連の光学濃度を各々持つ複数のフィルターにより構成されます。複数枚のNDフィルターを積み重ねると、光学濃度の値を増やすことができます。ステップ濃度フィルターもラインナップしています。ステップ濃度フィルターは、一枚の基板上に複数の光学濃度を施しており、ラボや研究開発のインテグレーション用に最適です。

Filter
PMMA ラミネート加工 ラッテン2 NDフィルター PMMA ラミネート加工 ラッテン2 NDフィルター New
  • 安定性に向けた片面ラミネート加工
  • 25mmと48mmサイズでラインナップ
  • Kodak フィルターNo. 96
  • 従来のガラス製NDフィルターに代わる軽量オプション
反射型NDフィルター 反射型NDフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 分光的にフラットな特性
  • 経済的価格ながら、最大限の精度とニュートラリティを実現
  • 中間濃度値を得たい場合はフィルターを積み重ねてご使用ください
UV-VIS用NDフィルター UV-VIS用NDフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 250-700nmの光源に最適
  • 0.3~3.0までの光学濃度
UV-NIR 用 ND フィルター UV-NIR 用 ND フィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 190~1700nm で一定した透過率
  • 中間濃度値を形成するために積み重ねて使用可能
  • 複数の光学濃度をラインナップ
近赤外 (NIR) 用NDフィルター 近赤外 (NIR) 用NDフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 700-1100nmのNIR波長に最適
  • 0.3~3.0までの光学濃度
無反射型NDフィルター 無反射型NDフィルター
  • 光源に戻る不要な反射を防止
  • フラットな分光特性
  • 可視域用VISバージョンと近赤外用NIRバージョンをラインナップ
Hoya 吸収型NDフィルター Hoya 吸収型NDフィルター
Top Seller
  • 可視光を反射ではなく吸収して減衰
  • 複数枚のフィルターを重ね合わせて光遮断性能を更に改善
  • 0.1 ~ 4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • Cマウント鏡筒内に事前固定したものもラインナップ
SCHOTT NG 吸収型NDフィルター SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準)
Kodak ラッテン2 NDフィルター Kodak ラッテン2 NDフィルター
  • 各種サイズでラインナップ
  • 任意のサイズに容易に裁断可能
  • Kodak フィルターNo. 96
IR用NDフィルター IR用NDフィルター
  • 2~14μmに対して分光的にフラット
  • 精密ゲルマニウム基板採用
VUV (真空紫外) 用NDフィルター VUV (真空紫外) 用NDフィルター
  • 120-200nmで一定の透過率
  • 0.3~3.0の光学濃度範囲
  • ラマン分光やエキシマレーザーに最適
反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルター 反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルター
  • 0.1~4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • VIS 0° NIR I および NIR II のコーティングオプション
  • 12.5mm, 25mm および 50mm径サイズ
  • 未コートのHoyaまたはSCHOTT 社製NDフィルターもラインナップ

反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルター 反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルター New
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (板厚基準)
  • 厳格に制御された板厚スペック
  • 1, 2, 3mmの標準板厚
  • 可視域において均等な光減衰率
  • NG1, NG3, NG4, NG5, NG9, NG11 ガラスタイプをラインナップ
  • SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準) もラインナップ
SCHOTT 較正済みNDフィルター SCHOTT 較正済みNDフィルター
  • 特定の波長でキャリブレーション
  • 0.3~3.0の光学濃度範囲
  • NG3, NG4, NG5, NG9, or NG11 のガラスタイプ
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Cマウント 吸収型 ND フィルター
  • 彫刻したCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学系内への実装を簡略化
  • 0.15 - 2.5 までの光学濃度
  • 鏡筒に固定していないアンマウントタイプもラインナップ
マシンビジョン用吸収型NDフィルター マシンビジョン用吸収型NDフィルター
  • 複数のレンズマウントをラインナップ
  • 40-20 の表面品質
  • 画素のサチュレーションの最小化をサポート
カメラレンズ用吸収型NDフィルター カメラレンズ用吸収型NDフィルター
  • 400-700nmで分光的にフラット
  • 均一ガラス: 吸収により透過を遮断
  • 撮像時の光量や露光制御用に
M25.5 & M30.5カメラレンズ用NDフィルター M25.5 & M30.5カメラレンズ用NDフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • カメラレンズ用にVIS用 (吸収型) とNIR用 (無反射型) のNDフィルターを金枠固定
  • 光学濃度別に豊富にラインナップ
  • フィルターの重ね合わせによりカスタムの光学濃度 (透過特性) を持つフィルターがアレンジ可能
マシンビジョン用可変NDフィルター マシンビジョン用可変NDフィルター
連続可変濃度フィルター 連続可変濃度フィルター
  • 光学濃度が線形で連続的に可変
  • 2枚1組で用いることで 透過率のスムーズな調整が可能
  • 400 - 700nmでの使用に最適
ステップ濃度フィルター ステップ濃度フィルター
  • 全11段階の濃度構成
  • 400 - 700nmの設計波長
  • ±5%の濃度均一性
回転濃度フィルター 回転濃度フィルター
  • 270°にわたり濃度を連続的に可変
  • 400-700nmで分光的にフラット
  • アンマウントタイプとマウントタイプをラインナップ
回転濃度フィルターアッセンブリ 回転濃度フィルターアッセンブリ
  • 完成したパッケージ
  • スムーズな回転
  • ステンレス製ポスト付属
アポダイジングフィルター アポダイジングフィルター
  • 基板中心からラジアル方向に向かって光学濃度が少なくなるブルズアイタイプ
  • 基板中心からラジアル方向に向かって光学濃度が増えていくリバースブルズアイタイプ
  • 光学系の光強度のバラツキを取り除くのに最適
VIS-NIR用NDフィルター VIS-NIR用NDフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 350–1100nmまで一定の透過率
  • 0.1から3.0までの光学濃度をラインナップ
  • フィルターを組み合わせて固有の光学濃度を実現
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program