製品がカートに追加されました

SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (板厚基準)

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters
×
  • 厳格に制御された板厚スペック
  • 1, 2, 3mmの標準板厚
  • 可視域において均等な光減衰率
  • NG1, NG3, NG4, NG5, NG9, NG11 ガラスタイプをラインナップ
  • SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準) もラインナップ

SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (板厚基準) は、可視スペクトルでほぼ一定の透過率が得られ、吸収によって光を減衰させます。6種類のフィルター材料を用意し、それぞれに1、2、または3mmの板厚が選べます。フィルターを積み重ねて、カスタムの光学濃度も実現できます。SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (板厚基準) は、様々なマシンビジョン、ファクトリーオートメーションおよび分析装置アプリケーションに用いられます。ご要望に応じて、5 - 160mmまでのカスタムサイズにも対応することができます。詳細は、カラーガラスフィルターの製造対応力ページをご覧ください。正確な光学濃度と透過率を備えたSCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準) もラインナップ。

SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (板厚基準) は、400 - 700nmにおいて一定の透過率が得られますが、フィルターの製造ロット間のばらつきにより、フィルター毎に透過率のばらつきが生じることがあります。それぞれのガラスと板厚に対する透過率の許容範囲については、「その他の資料」タブ内の表をご覧ください。

共通仕様

平行度 (分):
≤3
寸法公差 (mm):
±0.2
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率公差 (%):
(nominal)
光学濃度公差 (%):
(nominal)

商品一覧

 直径 (mm)   寸法 (mm)   光学濃度 OD (平均)  ガラス/フィルターNo.  全厚 (mm)   透過率 (%)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 - 4.84 SCHOTT NG1 1.00 0.001
25.00 - >5 SCHOTT NG1 2.00 <0.001
25.00 - >5 SCHOTT NG1 3.00 <0.001
- 50.0 x 50.0 4.84 SCHOTT NG1 1.00 0.001
- 50.0 x 50.0 >5 SCHOTT NG1 2.00 <0.001
- 50.0 x 50.0 >5 SCHOTT NG1 3.00 <0.001
25.00 - 0.99 SCHOTT NG3 1.00 10
25.00 - 1.95 SCHOTT NG3 2.00 1.1
25.00 - 2.91 SCHOTT NG3 3.00 0.12
- 50.0 x 50.0 0.99 SCHOTT NG3 1.00 10
- 50.0 x 50.0 1.95 SCHOTT NG3 2.00 1.1
- 50.0 x 50.0 2.91 SCHOTT NG3 3.00 0.12
25.00 - 0.55 SCHOTT NG4 1.00 28
25.00 - 1.06 SCHOTT NG4 2.00 8.6
25.00 - 1.58 SCHOTT NG4 3.00 2.6
- 50.0 x 50.0 0.55 SCHOTT NG4 1.00 28
- 50.0 x 50.0 1.06 SCHOTT NG4 2.00 8.6
- 50.0 x 50.0 1.58 SCHOTT NG4 3.00 2.6
25.00 - 0.28 SCHOTT NG5 1.00 53
25.00 - 0.51 SCHOTT NG5 2.00 31
25.00 - 0.75 SCHOTT NG5 3.00 18
- 50.0 x 50.0 0.28 SCHOTT NG5 1.00 53
- 50.0 x 50.0 0.51 SCHOTT NG5 2.00 31
- 50.0 x 50.0 0.75 SCHOTT NG5 3.00 18
25.00 - 1.42 SCHOTT NG9 1.00 3.8
25.00 - 2.8 SCHOTT NG9 2.00 0.15
25.00 - 4.18 SCHOTT NG9 3.00 0.007
- 50.0 x 50.0 1.42 SCHOTT NG9 1.00 3.8
- 50.0 x 50.0 2.8 SCHOTT NG9 2.00 0.15
- 50.0 x 50.0 4.18 SCHOTT NG9 3.00 0.007
25.00 - 0.14 SCHOTT NG11 1.00 72
25.00 - 0.25 SCHOTT NG11 2.00 56
25.00 - 0.35 SCHOTT NG11 3.00 44
- 50.0 x 50.0 0.14 SCHOTT NG11 1.00 72
- 50.0 x 50.0 0.25 SCHOTT NG11 2.00 56
- 50.0 x 50.0 0.35 SCHOTT NG11 3.00 44
必要なサイズが見つかりませんか? こちらから、そのサイズの見積りをすぐに依頼しましょう。

商品説明

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするにはこちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

対話式の透過曲線シミュレーションもこちらからご利用いただけます。

特注の見積依頼がすぐに行えます

SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (板厚基準) の円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。  サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。

技術情報

 
 硝材 板厚 最小透過率 (%) 最大透過率 (%)
NG3 1 7.4 11.1
2 0.01 2.8
3 0.01 1.9
NG4 1 24.9 31.3
2 6.1 11.6
3 0.01 5.5
NG5 1 49.8 55.4
2 27.2 32.8
3 14.3 19.9
NG9 1 1.8 5.5
2 0.01 2.0
3 0.01 1.8
NG11 1 70.1 73.8
2 54.2 57.9
3 42.2 45.9

特注サイズの見積り

求める仕様をここに入力してください:
フィルターナンバー
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
製品は受注後約4-5週間で納品予定となります。実際の納期は、ご注文時に確認させていただきます。
標準的な製造公差:
全長 & 直径 +/-0.2 mm
板厚 1mm以下: ± 0.1mm
1 – 3mm: ± 0.2mm
表面品質 (キズ-ブツ) 60 – 40
平面度 ≤8 λ
平行度 ≤3'
有効径 ≥90%
端面の仕上げ ∅5mm以上の円形部品: 鏡面 & 面取り
50 x 50mm未満の正方形 & 長方形部品: 鏡面 & 面取りなし
エッジチップ ∅80mm以下: < 0.3mm (5/E0.3),
∅81mm以上: < 0.6mm (5/E0.6)

DIN ISO 10110に準拠した表面品質:
研磨品質 P2
欠陥 5/3 x 0.63
端面は全て機械加工
円形フィルターには最大0.5mmの糸面取り加工、正方形と矩形フィルターは50x50mm未満の場合は面取り加工無し
5/E0.3までのエッジチップを許容
SCHOTT 製光学フィルターの概説:
BG 青色、青緑、マルチバンドガラス
GG IR光を透過するほぼ無色か黄色みがかったガラス
KG 可視域で高透過率、IR域は吸収する実質的にカラーレスなガラス
NG 可視域で均一な減衰をおこなうNDガラ
OG IRを透過するオレンジ色ガラス
RG 可視光の透過を阻止し、IR光は透過する赤色&黒色ガラス
UG UVを透過する黒色&青色ガラス
VG 緑色ガラス
WG UV域で異なるカットオフ波長をもち、可視やIR域は透過するカラーレスガラス
補足:上記の分光曲線は、各光学フィルターガラスの内部透過率を示す
 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program