製品がカートに追加されました

集光 (凹面) ミラー

 集光用ミラー、もしくは凹面ミラーは、光を集めることが必要なアプリケーションに頻繁に用いられます。集光用ミラーは、色収差が生じないため、イメージングシステムでの使用にも最適です。光が凹面ミラーの光学面に当たると、ミラーの面形状により反射光を一点に集めます。

 エドモンド・オプティクスは、球面か放物面の面形状を持った様々な集光用ミラーを、一連の金属膜ミラーコーティングでご用意しています。金属膜ミラーコーティングには、アルミか金が選べます。アルミの金属膜コーティングは、紫外 (UV)か可視域の波長の反射率を高めるのに最適です。これに対して、金の金属膜コーティングは、近赤外 (NIR)や赤外 (IR)域で高反射率を要求するアプリケーションに用いられます。保護膜の付いたミラーコーティングは、コーティングの耐久性を向上させます。放物面の集光用ミラーは、システム内に球面収差を招きません。非軸放物面の集光ミラーは、反射光の向きを変えるため、反射した光は光源に向かって集光することがありません。

Filter
High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	高性能合成石英製非軸放物面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 高品質合成石英基板
  • <10Åの面粗さにより低散乱を実現
  • 90°の非軸角度で容易な実装
超短パルス用反射強化銀コート付き非軸放物面ミラー 超短パルス用反射強化銀コート付き非軸放物面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • チタンサファイアやYbドープレーザー用の超短パルス用反射強化銀コーティング
  • 低群遅延分散
  • <50Å RMS の表面粗さで散乱を最小化
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV アト秒多層膜ミラー
  • 330 アト秒パルス @ 65eV (19nm) 用にデザイン
  • ピーク反射率38%の多層膜コーティング
  • ≤1Å (オングストローム) の表面粗さのスーパーポリッシュ基板
  • 13.5nmでデザインされた EUV 平面ミラー EUV 球面ミラー もラインナップ
  • 在庫品でラインナップ
  • 最低発注数量やコーティングのロットチャージなし
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
精密紫外 (UV) 用球面ミラー 精密紫外 (UV) 用球面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 120nmと190nm設計波長
  • VUV or DUV光の集光に最適
  • 可視とIRで広帯域反射
  • 精密平面ミラーもラインナップ
非軸放物面ミラー (アルミコート) 非軸放物面ミラー (アルミコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
New
  • UV, 可視, NIR アプリケーション用のアルミコーティング
  • 50Åと100Åの面粗さをラインナップ
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90°の非軸角度オプション
  • 金コート銀コートの非軸放物面ミラーもラインナップ
非軸放物面ミラー (金コート) 非軸放物面ミラー (金コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • NIRやIR アプリケーション用の金コーティング (保護膜付き or なし)
  • 50Åと100Åの面粗さをラインナップ
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90°の非軸角度オプション
  • アルミコート銀コートの非軸放物面ミラーもラインナップ
非軸放物面ミラー (銀コート) 非軸放物面ミラー (銀コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 可視とIR アプリケーション用の保護膜付き銀コーティング
  • 100Åの面粗さ
  • 90°の非軸角度
  • アルミコート金コートの非軸放物面ミラーもラインナップ
アライメント用貫通穴付き非軸放物面ミラー アライメント用貫通穴付き非軸放物面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 一点集光ビームやコリメートビームに平行に貫通穴加工
  • 複数の金属膜コーティングをラインナップ
  • <50Å RMSの面粗さ
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors 非軸楕円面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • <100Åの面粗さにより低散乱を実現
  • ダイヤモンドターニング加工したアライメント面
  • 単位共役の反射に最適
精密球面ミラー λ/8 精密球面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 金属膜表面鏡
  • マルチスペクトルの集光用途に最適
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
  • λ/4 精密球面ミラーもラインナップ
&lambda;/8 精密放物面ミラー λ/8 精密放物面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • λ/8の基板面精度
  • 412.8mm径までの広範なサイズ
  • 豊富なコーティングオプションを提供
精密球面ミラー λ/4 精密球面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 多波長集光アプリケーションに最適
  • 豊富なコーティングオプション
  • 複数のサイズをラインナップ
  • λ/8 精密球面ミラーもラインナップ
レーザーライン凹面ミラー レーザーライン凹面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • レーザー光の一点集光用に最適
  • 中心波長で99.8%を超える反射率
  • 熱的安定性に優れた合成石英基板を採用
極端紫外 (EUV) 用球面ミラー 極端紫外 (EUV) 用球面ミラー
  • スーパーポリッシュ基板上にMo/Si 多層コーティング
  • 13.5nmで最大の反射率を達成
  • EUVビームの集光アプリケーション用にデザイン
  • 高次高調波発生に向けた狭帯域パスバンド特性
高性能非軸放物面ミラー 高性能非軸放物面ミラー
  • 高品質ガラス基板
  • λ/4かλ/2の面精度
  • UVや可視光アプリケーションに最適
未コート 凹面レーザーミラー 未コート 凹面レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • レーザー集光用途に最適
  • 高精度な合成石英製ミラーブランク
  • 特注コーティングオプションに対応
精密放物面ミラー 精密放物面ミラー
  • 精密研磨基板
  • 保護膜付きアルミとコールドミラーのコーティングオプション
  • 発散の大きな光源に最適
  • 精密楕円面ミラーもラインナップ
&lambda;/4 球面ミラー λ/4 球面ミラー
  • 増反射膜にアルミコートを使用
  • UV, 可視, IRのアプリケーションに最適
  • 複数の直径とFナンバーの組み合わせをラインナップ
凹面ミラー 凹面ミラー
  • 光の一点集光に最適
  • アルミと金のコーティングオプション
  • 9 - 50mmまでのサイズでラインナップ
大型パラボラリフレクター 大型パラボラリフレクター
  • 集光用途に最適
  • センター穴と固定用リム付き
  • 12" (305mm), 18" (457mm), 及び24" (610mm) 径を用意
精密楕円面ミラー 精密楕円面ミラー
  • 精密研磨基板
  • 保護膜付きアルミとコールドミラーのコーティングオプション
  • ソーラーやコンデンサー用途に最適
  • 精密放物面ミラーもラインナップ

FAQ(s)

   What is a concave mirror used for?

Concave mirrors focus light to a single point, making them ideal for beam shaping, imaging systems, and optical instrumentation.

   How do I choose the right coating for my concave mirror?

Select coatings based on your wavelength range of interest, desired performance, and environmental conditions. Be sure to consider the mirror's intended usage (e.g., laser, imaging).

   What focal lengths are available?

Focal lengths vary by diameter/dimension and radius of curvature. Edmund Optics offers a selection of focal lengths, ranging from approximately 4mm to 3200mm, for precision focusing needs.

   Are these mirrors suitable for laser applications?

Yes, many within our selection support laser use. Check the laser damage threshold and coating type to match your laser specs.

   Can these mirrors be customized?

Yes. Edmund Optics offers a range of custom sizes and coatings. To request a custom quote, submit your request here.

Featured Resources
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program