製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

λ/8 精密球面ミラー

精密球面ミラー

精密球面ミラー

×
  • 金属膜表面鏡
  • マルチスペクトルの集光用途に最適
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
  • λ/4 精密球面ミラーもラインナップ

基板に熱的安定性に優れたパイレックス®ガラス (或いは同等ガラス)のファインアニール品を使用した精密集光用ミラーです。λ/8の基板面精度を有し、研究開発用途や精密望遠鏡用のミラーに最適です。基板の裏面側、及びコバ面側は砂面仕上げ。基板表面のコーティングオプションは、エドモンド・オプティクス標準の全4種類が選べます。なおコートのついていない製品は、特殊なミラーコーティングを必要とする際のミラーブランクとしてご使用ください。

共通仕様

基板裏面側:
Ground
コバ厚公差 (%):
+0.0/-10
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/8

商品一覧

 基板面精度    直径 (mm)  焦点距離 (mm) Fナンバー  コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
λ/8 107.95 1,143.00 f/10.6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 152.40 1,524.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/8 63.50 635.00 f/10 Uncoated
λ/8 76.20 762.00 f/10 Uncoated
λ/8 108.00 1,143.00 f/10.6 Uncoated
λ/8 152.40 1,524.00 f/10 Uncoated

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。