製品がカートに追加されました

両凸レンズ

両凸レンズは、画像をリレーするアプリケーションや、近接の共役点上にある物体のイメージング用に用いられます。両凸レンズは、正の焦点距離を持ち、どちらの面も同じ大きさの曲率を持つ凸面から構成されます。共役比が大きくなると、光学的収差は増える方向になります。両凸レンズは、一連の産業やアプリケーションに用いられています。

エドモンド・オプティクスは、紫外 (UV)、可視、或いは赤外 (IR) で最大の性能が得られる一連の基板材料や反射防止コーティングを採用した両凸レンズをご用意しています。反射防止コーティングには、UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II があります。また、UVグレード合成石英やフッ化カルシウム (CaF2) 基板の両凸レンズも、紫外 (UV) や赤外 (IR) スペクトル用にラインナップしています。UVグレード合成石英製両凸レンズは、紫外 (UV) 照明を利用した近接共役のイメージングシステムに最適です。フッ化カルシウム (CaF2) には、350nm~7μmの非常に広い透過域があります。エドモンド・オプティクスの両凸レンズは、サイズと焦点距離別に広範にラインナップしています。

Filter
両凸レンズ (未コート) 両凸レンズ (未コート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
両凸レンズ (MgF<sub>2</sub> シングルコート) 両凸レンズ (MgF2 シングルコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
両凸レンズ (VIS 0&deg; マルチコート) 両凸レンズ (VIS 0° マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
両凸レンズ (NIR I マルチコート) 両凸レンズ (NIR I マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
両凸レンズ (NIR II マルチコート) 両凸レンズ (NIR II マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
両凸レンズ (VIS-EXT マルチコート) 両凸レンズ (VIS-EXT マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
両凸レンズ (VIS-NIR マルチコート) 両凸レンズ (VIS-NIR マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
両凸レンズ (YAG-BBAR マルチコート) 両凸レンズ (YAG-BBAR マルチコート)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Best Form Spherical Lenses ベストフォーム球面レンズ
  • 正確なフォーカシングと小さなスポットサイズを実現する非対称デザイン
  • 10-5の表面品質を持つ未コート合成石英基板
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適
合成石英製両凸レンズ 合成石英製両凸レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • イメージングアプリケーションに最適
  • 球面やコマを始めとする諸収差を最小化
  • 精密合成石英基板
平凸レンズキット & 単レンズキット 平凸レンズキット & 単レンズキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 単レンズキットは平凸, 両凸, 平凹, 両凹レンズから構成
  • 12mm径と25mm径レンズのキット品を用意
  • 未コートとBBARコーティングオプション
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
平凸レンズ N-K5 レンズ 在庫処分品
  • N-K5 基板
  • 様々な反射防止 (AR) コーティングオプション
  • 平凸レンズと両凸レンズをラインナップ
フッ化カルシウム 両凸レンズ ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズ
  • 350nm-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 高いレーザー損傷閾値
ISP Optics フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) 両凸レンズ ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 両凸レンズ 在庫処分品
  • 0.2 - 12μmで卓越した透過率
  • ARコーティングなしで高透過率
  • 赤外分光や赤外イメージングアプリケーションに最適
注目の資料
 アプリケーションノート
 アプリケーションノート
 光学テクノロジー最前線
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program