製品がカートに追加されました

カラー & 吸収型フィルター

カラー & 吸収型フィルターは、ロングパスやバンドパス、そしてNDフィルターをラインナップします。カラー & 吸収型フィルターは、環境ディスプレイとしての利用や、他のマシンビジョンや産業アプリケーション用に最適です。このフィルターの光学特性は、薄膜コーティングによる光学干渉効果ではなく、材料固有の吸収特性や透過特性を利用しています。材料の厚さをコントロールすることで、大きなバンド幅にわたって正確なフィルタリングを行うことができます。エドモンド・オプティクスのカラー & 吸収型フィルターは、ガラス、プラスティック、或いはフィルム基板をラインナップしています。ガラス製のフィルターは高い耐久性があるのに対し、プラスティックやフィルムタイプのフィルターはコストに敏感なアプリケーションに格好の選択肢となります。

Filter
反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルター 反射防止コート付き HOYA 吸収型NDフィルター
  • 0.1~4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • VIS 0° NIR I および NIR II のコーティングオプション
  • 12.5mm, 25mm および 50mm径サイズ
  • 未コートのHoyaまたはSCHOTT 社製NDフィルターもラインナップ

反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルター 反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルター New
SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルター SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルター
  • 27種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • UV, 可視, IR のカットオン波長
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルター SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルター
  • 20種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
  • UV, 可視, IR のバンドパス領域
色ガラス代替用ロングパスフィルター 色ガラス代替用ロングパスフィルター
  • 誘電体膜ロングパスフィルター
  • >90%の典型透過率と>OD5のブロッキング性能
  • 環境に100%安全なRoHS適合製品
  • 320nmから1000nmまでのカットオン波長
SCHOTT 耐環境 カラーガラス NIR カットフィルター SCHOTT 耐環境 カラーガラス NIR カットフィルター
  • NIRで高い吸収
  • 高湿の厳しい環境下での使用向けにデザイン
  • 50mm角サイズで 1mmの板厚を用意
SCHOTT 色ガラス 熱吸収フィルター SCHOTT 色ガラス 熱吸収フィルター
  • SCHOTT KG カラーガラス基板
  • 赤外放射を吸収
  • 1, 2 または 3mm の板厚を持つ標準的サイズ
  • 繊細な部品を熱から保護するのに最適
Hoya カラーガラス バンドパスフィルター Hoya カラーガラス バンドパスフィルター
  • UV, VIS, IR帯域で機能
  • 円形と正方形サイズをラインナップ
Hoya カラーガラス ロングパスフィルター Hoya カラーガラス ロングパスフィルター
  • UV, VIS, IR のパスバンド帯域
  • VIS用フィルターはカラーバンドパスとしても機能
  • 鏡筒付きバージョンもラインナップ
C-Mount Longpass Glass Color Filters Cマウント ロングパスフィルター (フィルターガラス) New
  • 刻印つきCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学システム内への実装を簡略化
  • SCHOTT または Hoya 製カラーフィルターガラスをラインナップ
  • 鏡筒の付いていないバージョンもラインナップ
Hoya 吸収型NDフィルター Hoya 吸収型NDフィルター
Top Seller
  • 可視光を反射ではなく吸収して減衰
  • 複数枚のフィルターを重ね合わせて光遮断性能を更に改善
  • 0.1 ~ 4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • Cマウント鏡筒内に事前固定したものもラインナップ
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters Cマウント 吸収型 ND フィルター
  • 彫刻したCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学系内への実装を簡略化
  • 0.15 - 2.5 までの光学濃度
  • 鏡筒に固定していないアンマウントタイプもラインナップ
ダイクロイックカラーフィルター ダイクロイックカラーフィルター
  • 高彩度なダイクロイックタイプ
  • サイズ別とセット売りを用意
  • 精密ガラス基板
ダイクロイックミラー ダイクロイックミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 指定の色を反射し、残りの可視スペクトルを透過
  • 色分離用途に最適
  • 精密N-BK7ガラス基板を採用
蛍光ガラスフィルター 蛍光ガラスフィルター
  • UV照明で励起
  • 広範な蛍光色
  • 高い感度と耐久性
 Everix 超薄型ロングパスフィルター Everix 超薄型ロングパスフィルター 在庫処分品
  • 薄型でフレキシブルな基板
  • 急峻なカットオン波長デザイン
  • 傷のつきにくい押出成形の薄型フィルム
Everix 超薄型ショートパスフィルター Everix 超薄型ショートパスフィルター 在庫処分品
  • 曲面にフィットするフレキシブルなデザイン
  • 傷のつきにくい超薄型ポリマー構造
  • >80%の平均透過率
プラスチックカラーフィルター プラスチックカラーフィルター
  • 従来のプラスチックに比べ、高透過率/曇りが少ない
  • 従来のプラスチックの25~50倍の摩擦抵抗
  • 軽量 (比重は光学ガラスの半分程度)
  • 優れた耐熱性
  • 優れた耐化学性 (酸、アルカリ、アセトン、アルコール)
プラスチック IR パスフィルター プラスチック IR パスフィルター
Top Seller
  • 軽量プラスチック
  • 優れた耐熱性と耐薬品性
Kodak ゼラチンカラー & IR パスフィルター Kodak ゼラチンカラー & IR パスフィルター
  • 75 x 75 x 0.1mm のフィルターサイズ
  • カラーバージョンとIRバージョン
  • IRバージョンは400~700nmの可視光をブロック
Kodak ラッテン2 NDフィルター Kodak ラッテン2 NDフィルター
  • 各種サイズでラインナップ
  • 任意のサイズに容易に裁断可能
  • Kodak フィルターNo. 96
Cマウント フィルター Cマウント フィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ホットミラー、コールドミラー、ダイクロイックミラーのコーティングオプション
  • Cマウントの雌ねじ開口
  • ¼-20UNCポスト上に設置可能
  • 光学素子を内蔵していないハウジングのみ (#56-265)もラインナップ
Roscolux® カラーフィルター サンプルブック Roscolux® カラーフィルター サンプルブック
  • 200色以上のカラーフィルターで構成
  • 耐熱性と色吸収特性を改善
  • サイズ別に2種類を用意
  • Roscolux® カラーフィルター もラインナップ
カメラレンズ用枠付きカラーフィルター カメラレンズ用枠付きカラーフィルター
  • コントラストを改善
  • スペクトル領域/色を分離
  • 精密カラーガラス
五鈴精工硝子製 ISK ガラス 熱吸収フィルター 五鈴精工硝子製 ISK ガラス 熱吸収フィルター
  • 可視光を透過、赤外線の透過を阻止
  • 設計波長においてシャープなカットオフ特性と高い吸収率
  • 12.5mm、25mm および 50mm径をラインナップ
近赤外線 (NIR) 検出 YAGLASS-T フィルター 近赤外線 (NIR) 検出 YAGLASS-T フィルター
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix 超薄型 OD4 ロングパスフィルター
  • 超薄板300µm構造
  • OD≧4.0のブロッキングと85%超の平均透過率
  • 軽量かつ優れた耐傷性
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Everix 超薄型 OD4 ショートパスフィルター
  • 超薄板300µm構造
  • OD≧4.0のブロッキングと85%超の平均透過率
  • 軽量かつ優れた耐傷性
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう