製品がカートに追加されました
Top Seller

レーザー検出ターゲット

Laser Detection Products

Laser Detection Products Laser Detection Card NIR, #36-743 Laser Detection Wand VIS, #55-294 Bench Mounted Laser Detection Head UV, #55-296
×
  • 安全性を考慮した無反射デザイン採用の3スタイルをラインナップ (カード、細板、ベンチマウント)
  • 従来の検出ターゲットのように励起エネルギーを事前に蓄える必要なし
  • 細板タイプとベンチマウントタイプは、受光面の表裏二面に可視化ビームが見える透過/ 反射兼用デザインを採用
 波長   タイプ   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
UV Card #55-214 ¥13,050   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
VIS Card #55-215 ¥13,050   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
IR Card #55-292 ¥13,050   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
NIR Card #36-743 ¥16,450   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
UV Wand #55-293 ¥24,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
VIS Wand #55-294 ¥24,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
IR Wand #55-295 ¥24,000   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
NIR Wand #36-744 ¥25,350   見積依頼する  
  • 在庫あり
    ×
 
UV Detection Head #55-296 ¥30,850   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
VIS Detection Head #55-297 ¥30,850   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
IR Detection Head #55-298 ¥30,850   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
NIR Detection Head #36-745 ¥37,000   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 

レーザー検出ターゲットは、不可視レーザーの可視化/アライメント作業には欠かすことのできないツールです。感応波長帯別に UVから可視、及びIRまで複数選べ、どのタイプにもカード、細板、ベンチマウントの3種類のスタイルが選べます。薄型カード形状をラミネート加工した低出力レーザー用のカードタイプは、可視化されたビームが受光面表面にのみ見える反射フォーマットでデザインされています。φ25mmディスクとOリングのついた細板で構成される細板タイプは、位置決め作業を頻繁に行う場合に最適です。着脱可能なディスク状の受光面は、精密位置決め用に単体使用で光学系の中に組み込んだり、或いは細板に固定して、光路を妨げないように遠方から保持するのに最適です。受光面の大きなベンチマウントタイプは、金枠部に ¼-20UNCの雄ねじを持ったアダプターが付いており、光学定盤上に設置することも可能です (定盤設置用のポストやポストホルダーは別売)。

技術情報

 Laser Detection Products 
UV VIS IR NIR
Stimulation Range 250 - 550nm Band 1: 400 - 640nm Band 1: 790 - 840nm 700 - 1400nm
Band 2: 800 - 1700nm Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1550nm
Typical Applications HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc. Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc.

808nm, 820nm, 830nm, 880nm,
960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm
telecommunications

Nd:YAG, Fiber Laser
Emission Color Yellow (580nm), Broadband (490nm - 700nm) Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm) Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm) Orange/Red (655nm)
Persistence
(Stimulation Removed)
6 s - 4 mins (dependent on ambient light)

Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s

800μs <50 ms
Continuous (Minimum Stimlation)* <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm <1nW/cm2 @ 450nm
<25μW/cm>2 @ 950nm
<2μW/cm>2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100μW/cm>2 @ 1550nm
8μW/cm2 @ 1064nm
Pulsed (Minimum Stimulation)* <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz  N/A
Continuous (Maximum Stimulation) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 (all formats) 100W/cm2 @ 1064nm (estimated)
Single Pulse (Maximum Stimulation)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated)

*Measured in darkened conditions

Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

今すぐ見る

Pockels Cell

ビーム品質とストレール比

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

今すぐ見る

レーザー共振器モード

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

今すぐ見る

レーザーのアライメントを簡略化する

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

今すぐ見る

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

今すぐ見る

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

What makes laser optics different from normal optics?

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Laser

Laser Damage Threshold

レーザーの基礎

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう