製品がカートに追加されました

ミツトヨ コンパクト対物レンズ 2X

Mitutoyo の更なる情報へ

Mitutoyo Compact Objectives

Mitutoyo Compact Objectives 3X Mitutoyo Compact Objective, #56-990
×
商品コード #56-989 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,550
数量 1+
¥40,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
375-032
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Finite Conjugate
メーカー:
Mitutoyo

物理的および機械的特性

全長 (mm):
18.00
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
18.00
最大直径 (mm):
30
自重 (g):
35.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
60.19
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
3.20mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
4.40mm
焦点距離 FL (mm):
60.33
倍率:
2X
開口数 NA:
0.06
分解能 (μm):
4.6
被写界深度 (μm):
76.00
実視野 @ 視野数24の接眼レンズ (mm):
12.0
実視野 @ 視野数18の接眼レンズ (mm):
9.0
作動距離 (mm):
92.0
波長範囲 (nm):
435 - 655
視野数:
24
同焦距離 (mm):
110
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+5 to +35
湿度条件:
65±20%

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • マシンビジョン測定システムへの実装を可能にする長作動設計
  • 優れた性能を小さなサイズで実現
  • 長作動設計
  • Cマウントカメラにも容易に実装可能

ミツトヨ コンパクト対物レンズは、商用グレードや生物学グレードの顕微鏡対物レンズの理想的代替品です。物理的サイズ、開口数、そして作動距離の相反するパラメーターの最適な落としどころで設計し、無限補正対物レンズ のサイズやコストの何分の一かで回折限界性能を実現しています。この対物レンズを当社のミツトヨ Cマウントカメラ用延長チューブ #56-992 と組みわせることで、Cマウントのイメージングシステム内に容易に実装できます。より大きなパッケージデザインになりますが、高倍率のレンズもご用意いたします。詳細は、当社のアプリケーションエンジニア にご連絡ください。

エドモンド・オプティクスは、ミツトヨ製の対物レンズを各種販売しております。高い品質が要求されるこうした製品は、当社にご用命ください。

技術情報

 
Magnification Working Distance A B C D E Stock No.
1X 73.7mm 36.3mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-988
2X 92.0mm 18.0mm 12.0mm 22.0mm 25.0mm 30.0mm #56-989
3X 77.8mm 32.2mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-990

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program