製品がカートに追加されました

Mitutoyo

Mitutoyo is a world-renowned metrology company designing and manufacturing high-end microscope systems and long working distance objectives to meet demanding Life Science and Semiconductor Inspection applications.

Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives ミツトヨ WLI Plan APO 無限補正対物レンズ New
  • 干渉計アプリケーションに最適
  • 長作動と高い開口数
  • 高品質プランアポクロマートデザイン
ミツトヨ BD Plan APO シリーズ 明暗視野用無限補正対物レンズ ミツトヨ BD Plan APO シリーズ 明暗視野用無限補正対物レンズ New
  • 明視野と暗視野顕微鏡アプリケーションに最適
  • 長作動と高い開口数
  • プランアポクロマートデザイン
ミツトヨ M Plan APO シリーズ 無限補正対物レンズ ミツトヨ M Plan APO シリーズ 無限補正対物レンズ
Top Seller
  • 長作動設計
  • 明視野観察用
  • 高品質プランアポクロマートデザイン
  • 視野全体にわたりフラットな像面
ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズ ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズ
  • 液晶ディスプレイガラスを介した明視野イメージングやレーザーアプリケーションに最適
  • Nd:YAGレーザーラインで卓越した性能
  • 0.7mm or 1.1mm のカバーガラス厚で補正
ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UVシリーズ 無限補正対物レンズ ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UVシリーズ 無限補正対物レンズ
Top Seller
  • UV, 可視, NIR スペクトル域での明視野イメージング用に最適
  • Nd:YAG レーザーラインで卓越した性能
  • 広いスペクトル領域
ミツトヨ コンパクト対物レンズ ミツトヨ コンパクト対物レンズ
  • マシンビジョン測定システムへの実装を可能にする長作動設計
  • 優れた性能を小さなサイズで実現
  • 長作動設計
  • Cマウントカメラにも容易に実装可能
ミツトヨ G Plan APO シリーズ ガラス厚補正無限補正対物レンズ ミツトヨ G Plan APO シリーズ ガラス厚補正無限補正対物レンズ
  • 無限補正 & プランアポクロマートデザイン
  • 厚さ3.5mmのガラス越しに対象物を観察
  • 超長作動設計
  • 真空セル、光ピンセット、冷却原子内の撮像に
ミツトヨ ML測定顕微鏡用対物レンズ ミツトヨ ML測定顕微鏡用対物レンズ
  • マシンビジョン計測システムへのインテグレーションを可能にする長作動設計
  • 固定を容易にするコンパクトなデザインと長い同焦距離
  • Cマウントカメラとの接続を可能にするチューブ製品もラインナップ
  • アルミ合金製ハウジング
ミツトヨビデオマイクロスコープユニット (VMU) ミツトヨビデオマイクロスコープユニット (VMU)
Top Seller
  • M26 x 0.706 あるいは M40 x 0.706 のマウントを持つ無限補正対物レンズ用にデザイン
  • 2/3型あるいはAPS-Cの最大センサーサイズに対応
  • 垂直や水平のカメラ取り付け方向および明視野や暗視野対応モデルをラインナップ
  • 8mm径もしくは1/4" ファイバーバンドル径 (7.9mm 口金部径) 用の同軸落射照明用ポート装備





ミツトヨ FS70 検査用マイクロスコープ ミツトヨ FS70 検査用マイクロスコープ
  • ミツトヨ製の無限補正対物レンズを利用
  • 容易なビデオ接続を可能にする三眼仕様デザイン
  • 最大4種類の対物レンズを許容するターレット (レボルバー) 装備
  • 対物レンズと光源は別売り
#71-019 デュアルカメラ仕様 UV-VIS-NIR ビデオマイクロスコープユニット (VMU) ミツトヨ Nd:YAG レーザーライン用ビデオマイクロスコープユニット (VMU) New
ミツトヨ デジマチックキャリパ (ノギス) ミツトヨ デジマチックキャリパ (ノギス)
  • 精密なミツトヨ製マイクロメーター
  • 高い測定分解能
  • 0.0005" (0.01mm) の分解能で最大0~12" (0~300mm) まで測定
ミツトヨ 結像レンズ ミツトヨ 結像レンズ
Top Seller
ミツトヨ対物レンズ用アクセサリー & アダプター ミツトヨ対物レンズ用アクセサリー & アダプター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • MT-40 結像レンズやML シリーズ 対物レンズを用いたCマウントカメラへの接続を可能にするカメラ接続用延長チューブ
  • MT-1やMT-2結像レンズを用いたインテグレーションを容易にする結像レンズ用Cマウントホルダー
  • CマウントやRMSねじ規格を持つパーツに接続
ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージ ミツトヨ ボア & 内径測定ゲージ New
  • 2つのフォームファクターでラインナップするボア測定ゲージ
  • 0.01" から 0.5" までの測定を可能にする内径ゲージセット
  • 自動車、航空宇宙、および製造アプリケーションに最適
ミツトヨ デプスマイクロメータ ミツトヨ デプスマイクロメータ New
  • 0.001”までの精度
  • 最大6”までのデプスロッド長
  • 正確で反復可能な測定に向けたラチェットストップ機構
ミツトヨ デジタルマイクロメータ ミツトヨ デジタルマイクロメータ New
  • IP65保護等級のQuantuMike®とDigimatic®モデル
  • 読みやすいデジタル表示
  • 0-1", 1-2" および2-3" の測定レンジオプション
ミツトヨ ゲージブロックセット ミツトヨ ゲージブロックセット New
  • スチール製とセラミック製ブロックセット
  • 測定基準用の長方形ベース
  • 検査証明書付き
ミツトヨ ハイトゲージ ミツトヨ ハイトゲージ New
  • 24”までの測定高さレンジ
  • 読みやすく使いやすいデジタルコントロール
  • リニアエンコーダにより基準点設定なしでその位置を確保
ミツトヨ マイクロメータ ミツトヨ マイクロメータ New
  • スタンダード、ブレードマイクロメーター or 替アンビル式でラインナップ
  • 0 – 6”までの測定レンジ
  • フレームに耐久性に優れた焼き付けエナメル仕上げ
ミツトヨ ポケットルーラー & 分度器 ミツトヨ ポケットルーラー & 分度器 New
  • インチとミリ単位
  • ステンレススチール構造
  • 高い測定分解能
ミツトヨ ピッチゲージ ミツトヨ ピッチゲージ New
  • 28, 30, or 51枚のネジピッチゲージセット
  • 4-46 TPI or 0.25–6mmまでのユニファイ & ミリ規格ねじピッチ範囲
  • スチール製により長期にわたり正確な読み取りが可能
ミツトヨ 厚さゲージ ミツトヨ 厚さゲージ New
  • 0.0005”の分解能で0 – 0.5”までの厚さ測定
  • 読みやすいデジタル液晶ディスプレイ
  • ゼロ調整を不要にするABSOLUTE® リニアスケール
ミツトヨ ワイヤーゲージ ミツトヨ ワイヤーゲージ New
  • アメリカン・ワイヤー・ゲージ (AWG) 規格で製造
  • AWG #36から#0までのスロット範囲
  • スチール製サテンクローム仕上げ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program