製品がカートに追加されました

ミツトヨ MLテレセントリック対物レンズ 1X

Mitutoyo の更なる情報へ

3X (#56-985) & 5X (#56-986)

3X (#56-985) & 5X (#56-986) 3X Mitutoyo Telecentric Objective, #56-985
×
商品コード #56-984 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥76,100
数量 1+
¥76,100
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
375-036-2
タイプ:
Microscope Objective
補足:
Image is formed 280mm from specimen (170mm from the mounting flange)
スタイル:
Finite Conjugate
メーカー:
Mitutoyo

物理的および機械的特性

全長 (mm):
49.00
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
49.00
最大直径 (mm):
30
自重 (g):
80

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
6.40mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
8.80mm
焦点距離 FL (mm):
175.08
倍率:
1X
開口数 NA:
0.03
分解能 (μm):
9.2
被写界深度 (μm):
306.00
実視野 @ 視野数24の接眼レンズ (mm):
24
実視野 @ 視野数18の接眼レンズ (mm):
18
作動距離 (mm):
61
波長範囲 (nm):
435 - 655
同焦距離 (mm):
110
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+5 to +40
湿度条件:
20 - 80%

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • マシンビジョン計測システムへのインテグレーションを可能にする長作動設計
  • 固定を容易にするコンパクトなデザインと長い同焦距離
  • Cマウントカメラとの接続を可能にするチューブ製品もラインナップ
  • アルミ合金製ハウジング

明視野観察の測定顕微鏡用にデザインされたミツトヨ製MLシリーズ対物レンズは、高分解能かつ高倍率のマシンビジョン計測やゲージングシステムへの使用に最適な対物レンズです。最大100Xまでの対物レンズをラインナップする本製品は、半導体の生産や検査、及び測量や品証及び研究開発ラボで使用することができます。10X以下のレンズにはテレセントリック光学系を採用しており、奥行きのある立体的な被写体も倍率誤差なく、精度の高い測定を可能にします。測定精度の大敵となるディストーションも殆どありません。有限遠設計 (物像間距離は280mm) のため、無限補正対物レンズのように結像レンズを追加で用意する必要もなく、低予算で光学系を構築できるのもメリットです。顕微鏡本体との接続用にM26 x 0.706 (36TPI) のねじ山を採用。

 本対物レンズにより得られる実像をCマウントカメラで撮像したい場合は、対物レンズ用マウントチューブ (#56-992)をご使用ください。

技術情報

 
Magnification A B C D E Stock No.
1X 49 10 16.5 31.5 31.5 #56-984
3X 33 10 18 25 28 #56-985
5X 49 10 17 25 28 #56-986
10X 59 10 14.5 30 30 #56-987
20X 90 14.5 23 33 39 #87-228
50X 97 14.7 23 33 39 #87-229
100X 104 14.1 23 33 39 #87-230

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう