製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS プリマウントキューブ YFP ニコン用

Olympus Filter Cube #86-833

Olympus Filter Cube #86-833

Olympus Filter Cube #86-833 Filter Cube for Nikon Microscopes
×
商品コード #67-005-NKN 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥167,300
数量 1-9
¥167,300
数量 10+
¥152,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fluorescence Filter Kit
対応可能な蛍光色素:
YFP
励起用フィルター:
蛍光用フィルター:
ダイクロイックフィルター:
Compatible Microscope Brand:
Nikon

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
励起波長 (nm):
488 - 512
蛍光波長 (nm):
532 - 554
ダイクロイックカットオン波長 (nm):
520.00
波長範囲 (nm):
488 - 554

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • フィルターセットを適切にアライメント
  • 共通の顕微鏡モデルに簡単実装
  • 様々な波長をラインナップ
  • キューブに固定していないTECHSPEC® 蛍光フィルターセットもラインナップ

TECHSPEC® プリマウント蛍光フィルターキューブセットは、市場に広く流通するオリンパス社やニコン社の蛍光顕微鏡製品に簡単に実装できるようデザインされています。どの蛍光フィルターキューブセットも、TECHSPEC® 蛍光用ダイクロイックビームスプリッター 1枚とTECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルター2枚で構成されます。どのフィルターの組み合わせも、市場に広く流通する蛍光試薬の励起と蛍光を最適化する目的のために選定されています。また更なる適応性のため、アプリケーションのニーズに合わせて、フィルターを別のものに簡単に交換できます。キューブに固定していないTECHSPEC® 蛍光フィルターセットもラインナップ。

受注生産品:本製品は、お客様からご注文をいただいた後に、米国本社にある在庫部品を用いて組み立てられます。米国本社に在庫部品が全て揃っている場合は、通常10~15日程度で日本の現地オフィスより発送いたします。納期や在庫状況についてのお問い合わせは、こちらまでご連絡ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
オリンパス BX2 顕微鏡用フィルターキューブ (ø25mmフィルター用) #86-832 ¥86,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ニコン C-FL 顕微鏡用フィルターキューブ (フィルターなし) #87-304 ¥61,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) #86-833 ¥86,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program