製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用シャフトカラー (2個入り)

Shaft Collar (2 pk), #86-845

×
商品コード #86-845 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,950
数量 1+
¥1,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® ケージシステム用直進移動アッセンブリは、TECHSPEC® ケージシステムのセットアップに直進移動を加える際に使用します。作り付けの移動アッセンブリ品により、ケージ用ロッドに沿った粗動位置決めを可能にします。ケージ用ロッドに一旦固定した後は、マイクロメータードライブを加えることで微動移動を行うことができます。更に圧縮用ばね (#86-838) を追加し、アッセンブリキットに同梱している ø3 x 50mmL ロッド (#85-470) を別売りの75mm長のもの (#86-847) に変えることで、標準の12.7mm移動量を25.4mmに拡張することもできます。TECHSPEC® ケージシステム用直進移動アッセンブリは、2つの移動オプションが選択可能です。6mm径ロッドと標準プレートを用いたシンプル移動オプションと、低摩擦移動用にボールベアリングスライドを利用したボールベアリング移動オプションです。

補足: マイクロメーター/送りねじのドライブ用パーツ6mm径サポート用ロッドは別売りになります。

技術情報

Components for Simple Translation Assembly
Description Quantity Feature Stock No.
Micrometer Mount Kit 1 Required Micrometer Holder #85-618
Protective Steel Plate
#86-838 Compression Springs (2pk)
25mm Standard Cage Plate, M6 2 Required* One plate is used for travel and second plate is fixed #85-632
30mm Standard Cage Plate, M6 #85-630
25mm Standard Cage Plate, ¼-20 #85-633
30mm Standard Cage Plate, ¼-20 #85-631
Micrometer or Actuator 1 Required Choose based on type, travel, and graduation Customer Selected
Shaft Collar (2pk) 1 Optional Can be used instead of a fixed plate #86-845
Compression Springs (2pk) 1 Optional Used to extend travel range to 1" #86-838

*Note: Only 1 required if Shaft Collars are used.

Components for Ball Bearing Translation Assembly
Description Quantity Feature Stock No.
Translation Assembly Kit 1 Required #85-618 Micrometer Mount Kit #86-847
#85-620 Travel Bearing Plate
#85-619 Fixed Bearing Plate
#85-686 Linear Bearing Bushings (2pk)
#85-471 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2)
Micrometer or Actuator 1 Required Choose based on type, travel, and graduation Customer Selected
Compression Springs (2pk) 1 Optional Used to extend travel range to 1" #86-838

Compatible Micrometers
Type Travel Graduation Stock No.
Micrometer Drive 0.5" 0.001" #58-660
Micrometer Drive 25mm 0.01mm #58-663
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう