製品がカートに追加されました

マイクロメーターヘッド 0.5"/0.001"

Drive Mechanisms

×
商品コード #58-660 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,850
数量 1+
¥20,850
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
English
メーカー:
PARKER-HANNIFIN

物理的および機械的特性

移動量 (インチ):
0.5
目盛分解能 (インチ):
0.001
ステム径 (mm):
9.5
ステム/スピンドル:
Plain/Flat
ステム長さ (mm):
9.5
スピンドル径 (mm):
6.6 (0.26")
最小スピンドル長さ (mm):
6.35 (0.25")
最大直径 (mm):
13.7 (0.54")
全長 (mm):
60.5 (2.38")

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
English Micrometer

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

送りねじ & マイクロメーターヘッドは、当社の広範なボールベアリングステージに機能性を付加します。次の4つのオプションが選べます: マイクロメーター (インチとミリ)、細目送りねじ、デジタルマイクロ、差動マイクロ

各製品の説明を参照して、どのステージに対応するかを必ずご確認ください。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう