このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ペデスタルポストは、光学部品を一定の取り付け高さでラボテーブルに安定して設置する方法を提供し、光学系内の部品の予見かつ再現可能な設置を行います。設置するすべての部品の光軸高さを一致させるため、さまざまなペデスタルエクステンダーとシムスペーサープレートをラインナップします。ペデスタルポストは、その上面部に M4 x 0.7 または No.8-32UNCのタップ穴が施されており、当社のキネマティックマウントやコンパクトミラー &レンズマウントまたその他多くの光学マウントと互換性があります。対する底面部にはM6 x 1.0 または ¼”-20UNCのタップ穴 が施されているため、当社のステージ製品やブレッドボード上に直接設置することもできます。(#16-335)。
補足: アクセサリー製品のオプティカルマウントアダプターは、当社の各種光学マウント製品の光軸高さを合わせ、かつ取り付け穴に対応するためにラインナップされています。アプリケーションに適したアダプターを見つけるために、下記表を参照ください。
Pedestal Posts and Accessories | |||||
Compatible Optic Mount | Optical Size | Mount Stock Number | Exension Length (mm) | Extender Stock Number for English Pedestals | Extender Stock Number for Metric Pedestals |
|
50mm Dia. | #64-567 | 16.8 | #16-321 | #16-315 |
2"/50.8mm Dia. | #64-569 | 16.8 | #16-324 | #16-587 | |
|
1"/25.4mm Dia | #03-676 | 18 | #16-325 | #16-588 |
2 axis: 2"/50.8mm Dia. | #62-957 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
3 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-959 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
5 axis: 1"/25.4mm Dia. | #13-776 | 18 | #16-222 | #16-316 | |
2"/50.8mm Dia. | #03-669 | 11 | #16-323 | #16-586 | |
2"/50.8mm Dia. | #55-530 | 16 | #16-320 | #16-314 | |
|
2 axis: 1"/25.4mm Dia. | #62-956 | 20.8 | #16-460 | #16-459 |
|
2"/50.8mm Sq. | #54-995 | 11 | #16-318 | #16-312 |
|
2"/50.8mm Sq. | #54-997 | 14 | #16-319 | #16-313 |
Multiple Filter Holder |
30mm Dia. | #55-006 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
2"/50.8mm Sq. | #55-531 | 16 | #16-320 | #16-314 |
|
25mm Cube | #55-013 | 18 | #16-322 | #16-316 |
50mm Cube | #53-027 | 18 | #16-325 | #16-588 | |
|
1"/25.4mm Dia. | #55-011 | 18 | #16-322 | #16-316 |
2"/50.8mm Dia. | #56-329 | 8 | #16-317 | #16-311 | |
|
1"/25.4mm Dia. | #55-456 | 14 | #16-319 | #16-313 |
|
2"/50.8mm Dia. | #55-000 | 11 | #16-318 | #16-312 |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Pedestal Extender Kit, English | #17-510 | ¥41,550 見積依頼する |
|
||
Pedestal Extender Kit, Metric | #17-511 | ¥41,550 見積依頼する |
|
||
Pedestal Post Shim Kit | #17-512 | ¥43,500 見積依頼する |
|
||
1" 径ペデスタルポスト用コンパクトクランプ | #16-335 | ¥3,200 数量 5+ ¥2,950 見積依頼する |
|
||
1"径ペデスタルポスト用クランプフォーク | #15-859 | ¥1,450 数量 5+ ¥1,350 見積依頼する |
|
||
オス-オス型アダプター 10.5mmL ¼-20 - #8-32 | #16-332 | ¥1,950 数量 5+ ¥1,750 見積依頼する |
|
||
¼-20 ⇔ #8-32 オス-オス型アダプター 12.5mmL | #16-333 | ¥2,450 数量 5+ ¥2,200 見積依頼する |
|
||
オス-オス型アダプター 15.0mmL ¼-20 - #8-32 | #16-334 | ¥2,900 数量 5+ ¥2,650 見積依頼する |
|
||
オス-オス型アダプター 10.5mmL M6 - M4 | #16-326 | ¥1,950 数量 5+ ¥1,750 見積依頼する |
|
||
オス-オス型アダプター 12.5mmL M6 - M4 | #16-327 | ¥2,450 数量 5+ ¥2,200 見積依頼する |
|
||
オス-オス型アダプター 15.0mmL M6 - M4 | #16-328 | ¥2,900 数量 5+ ¥2,650 見積依頼する |
|
||
M6 ⇔ #8-32 オス-オス型アダプター 10.5mmL | #16-329 | ¥1,950 数量 5+ ¥1,750 見積依頼する |
|
||
オス-オス型アダプター 12.5mmL M6 - #8-32 | #16-330 | ¥2,450 数量 5+ ¥2,200 見積依頼する |
|
||
オス-オス型アダプター 15.0mmL M6 - #8-32 | #16-331 | ¥2,900 数量 5+ ¥2,650 見積依頼する |
|
||
シムスペーサープレート 1/4" (6.35mm) | #16-303 | ¥1,450 数量 5+ ¥1,350 見積依頼する |
|
||
シムスペーサープレート 3/16" (4.76mm) | #16-304 | ¥1,400 数量 5+ ¥1,300 見積依頼する |
|
||
シムスペーサープレート 5/32" (3.97mm) | #16-305 | ¥1,300 数量 5+ ¥1,150 見積依頼する |
|
||
シムスペーサープレート 1/8" (3.18mm) | #16-306 | ¥1,200 数量 5+ ¥1,100 見積依頼する |
|
||
シムスペーサープレート 3/32" (2.38mm) | #16-307 | ¥1,150 数量 5+ ¥1,050 見積依頼する |
|
||
シムスペーサープレート 1/16" (1.59mm) | #16-308 | ¥1,050 数量 5+ ¥1,000 見積依頼する |
|
||
シムスペーサープレート 1/32" (0.79mm) | #16-309 | ¥950 数量 5+ ¥900 見積依頼する |
|
||
シムスペーサープレート 1/64" (0.40mm) | #16-310 | ¥900 数量 5+ ¥850 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地