製品がカートに追加されました

バータイプレンズホルダー M6 10-60mm

ミリねじ穴タイプ バータイプレンズホルダー

ミリねじ穴タイプ バータイプレンズホルダー

×
商品コード #55-530 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,900
数量 1+
¥10,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular

物理的および機械的特性

全高 (mm):
95.0
全厚 (mm):
14.00
全幅 (mm):
85.00
構造:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
10.0 - 60.0
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 十字線状V溝加工により光学素子を垂直/水平方向に対してセンターに固定
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ポスト上への設置を可能にするM6 x 1 or ¼-20UNCのタップ穴付き

V字型形状をしたベース部、及びパッドにより、レンズやフィルター等の円形光学素子を上下から確実にクランプします。ベース部底面の中央には¼-20UNCもしくはM6のタップ穴が施されており、同規格のマウントポスト上に設置可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

技術情報

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー #17-530 ¥20,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう