製品がカートに追加されました

シリンダーレンズホルダー M6 60mm

×
商品コード #54-995 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,000
数量 1+
¥11,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Square or Rectangular
補足:
Available in Quick Start Kit: #17-529

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
許容コバ厚 (mm):
12.0 (Max.)

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
5.0 - 60.0
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 黒アルマイト仕上げ
  • M6 x 1 のタップ穴付き

シリンドリカルレンズ、フィルター、ミラー等の矩形光学素子を上下から確実にクランプします。保持可能な光学素子の最大外形は下記表の “A x B”に、また最大のコバ厚 (板厚)は同表の”H”に該当します。ベース部底面の中央にはM6のタップ穴が施されており、エドモンド・オプティクス標準のM6ねじタイプのマウントポスト上に設置可能です。ホルダー部本体はアルミ製の黒アルマイト仕上げです。

技術情報

 
A B C D E F G H Stock No.
30 25 40 48 12 10 1.0 8.5 #54-994
60 60 85 95 14 15 1.5 12 #54-995

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 50.8mm角 シリンダーレンズホルダー #17-529 ¥16,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう