製品がカートに追加されました

ペデスタル用マウントアダプター 11.0mm #8-32 - M6

Pedestal Extender

×
商品コード #16-318 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,450
数量 1-4
¥1,450
数量 5+
¥1,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
機能:
Pedestal Extender

物理的および機械的特性

構造:
Stainless Steel
全長 (mm):
11.00
ポスト径 (mm):
25.4

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
8-32, M6x1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • ミリとインチのタップ穴オプションをもった1” (25.4mm) 径ポスト
  • 高い安定性に向けたステンレススチール構造
  • 0.5”(12.7mm) - 4.0”(101.6mm) の長さをラインナップ
  • ペデスタルポスト用クランプをはじめとするアクセサリー製品は「アクセサリー製品」タブをご確認ください

ペデスタルポストは、光学部品を一定の取り付け高さでラボテーブルに安定して設置する方法を提供し、光学系内の部品の予見かつ再現可能な設置を行います。設置するすべての部品の光軸高さを一致させるため、さまざまなペデスタルエクステンダーとシムスペーサープレートをラインナップします。ペデスタルポストは、その上面部に M4 x 0.7 または No.8-32UNCのタップ穴が施されており、当社のキネマティックマウントコンパクトミラー &レンズマウントまたその他多くの光学マウントと互換性があります。対する底面部にはM6 x 1.0 または ¼”-20UNCのタップ穴 が施されているため、当社のステージ製品ブレッドボード上に直接設置することもできます。(#16-335)。

補足: アクセサリー製品のオプティカルマウントアダプターは、当社の各種光学マウント製品の光軸高さを合わせ、かつ取り付け穴に対応するためにラインナップされています。アプリケーションに適したアダプターを見つけるために、下記表を参照ください。

技術情報

Pedestal Posts and Accessories
Compatible Optic Mount Optical Size Mount Stock Number Exension Length (mm) Extender Stock Number for English Pedestals Extender Stock Number for Metric Pedestals

Optic Component Mount
Optic Component Mount

50mm Dia. #64-567 16.8 #16-321 #16-315
2"/50.8mm Dia. #64-569 16.8 #16-324 #16-587

Bar-Type Lens / Filter Holder
Bar-Type Lens / Filter Holder

1"/25.4mm Dia #03-676 18 #16-325 #16-588
2 axis: 2"/50.8mm Dia. #62-957 8 #16-317 #16-311
3 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-959 18 #16-222 #16-316
5 axis: 1"/25.4mm Dia. #13-776 18 #16-222 #16-316
2"/50.8mm Dia. #03-669 11 #16-323 #16-586
2"/50.8mm Dia. #55-530 16 #16-320 #16-314

Multi-Axis Adjustable Optic Mounts
Multi-Axis Adjustable Optic Mounts

2 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-956 20.8 #16-460 #16-459

Retangular Bar Clamp
Retangular Bar Clamp

2"/50.8mm Sq. #54-995 11 #16-318 #16-312

Filter Mount
Filter Mount

2"/50.8mm Sq. #54-997 14 #16-319 #16-313

Multiple Filter Holder

Multiple Filter Holder

30mm Dia. #55-006 16 #16-320 #16-314

Spring Mount Filter HolderSpring Mount
Filter Holder

2"/50.8mm Sq. #55-531 16 #16-320 #16-314

Prism Mounts
Prism Mounts

25mm Cube #55-013 18 #16-322 #16-316
50mm Cube #53-027 18 #16-325 #16-588

Polarizer
Polarizer

1"/25.4mm Dia. #55-011 18 #16-322 #16-316
2"/50.8mm Dia. #56-329 8 #16-317 #16-311

Top Adjustment Kinematic Mount
Top Adjustment
Kinematic Mount

1"/25.4mm Dia. #55-456 14 #16-319 #16-313

Gimbal Mount
Gimbal Mount

2"/50.8mm Dia. #55-000 11 #16-318 #16-312
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program