製品がカートに追加されました

Optotune 4 チャンネル·コントローラー ICC-4C-500

Optotune の更なる情報へ

Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-500 (#22-408)

Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-500 (#22-408) Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-500 (#22-408)
×
商品コード #22-408 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥187,700
数量 1+
¥187,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
駆動電流 (mA):
-500 to +500

概要

タイプ:
Specialty Lens

物理的および機械的特性

全高 (mm):
44
全長 (mm):
164.00
全幅 (mm):
105.00

性能

消費電力 (W):
25 (maximum)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Micro USB, Ethernet (to PC), 6-way Hirose (to lens)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +40
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大4つのOptotuneレンズを同時に制御するICC-4C-500
  • Optotune ビームシフターやファインステアリングミラーを制御するICC-4C-2000
  • Optotune Cockpit GUI, SDK, or アナログ信号経由で駆動
  • Optotune レンズドライバー や Gardasoft コントローラー もラインナップ

Optotune ICC-4C 4チャンネル・コントローラーは、最大4つのOptotune フォーカス・チューナブルレンズの同時制御を可能にし、各レンズに±500mAの電流を運ぶICC-4C-500と、Optotune ビームシフターやファインステアリングミラーを制御するICC-4C-2000があります。このコントローラーは、既存のマシンビジョンシステムとの通信を容易にするため、USB、UART、I2C、イーサネット、アナログ入力をはじめとした多彩なインターフェースを装備します。更なるユーザー統合用に、PythonやC# SDKを用いてコントローラーをUSBかイーサネット経由で簡単に駆動できるOptotune Cockpit GUIも利用できます。Optotune ICC-4C 4チャンネル・コントローラーは、複数の液体レンズを制御と配線を簡略化しながら用いるマシンビジョンアプリケーションでの使用に理想的です。拡張キット #22-409は、FPCコネクターが付いたOptotune フォーカス・チューナブルレンズをICC-4C-500を用いて駆動するのに必要となり、別の拡張キット #23-718は、ビームシフターやファインステアリングミラーをICC-4C-2000で駆動するのに必要となります。

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune ICC-4C-500 Extension Kit #22-409 ¥26,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ICC-4C-2000 拡張キット #23-718 ¥33,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ICC-4C コントローラー用電源アダプター #22-410 ¥10,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

技術情報

OPTOTUNE ICC-4C-500 CONTROLLER PRODUCTS
Stock Number Description Contents Notes
#22-408 ICC-4C-500 Controller
  • ICC-4C-500 Controller only
Used to control up to 4 Optotune lenses with Hirose connectors simutanously (up to ±500 mA per channel). Power supply sold separately and required (#22-410). To control Optotune lenses with FPC connectors, #22-409 is also required. For I/O input, users must supply their own I/O connector.
#22-409 ICC-4C-500 Extension Kit
  • Adaptor board for lenses (with 30 cm extension cable)
  • Micro-USB cable
  • DIN Rail clamp Kit
Used with the ICC-4C-500 Controller (#22-408) to control up to 4 Optotune lenses with FPC connectors simutaneously. Plugs directly into the auxilary output connector, or with included extension cable.
#22-410 ICC-4C Power Adapter
  • Power adapter with US main cable
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. 
OPTOTUNE ICC-4C-2000 CONTROLLER PRODUCTS
Stock Number Description Contents Notes
#23-717 ICC-4C-2000 Controller
  • ICC-4C-2000 Controller only
Used to control Optotune's XPR Beam Shifters, BSW-20 Beam Shifters, and FMR-20 Fine Steering Mirrors. Provides 4 independent channels with ±2 A per channel. Power supply and extension kit sold separately and required (#23-718 and #22-410). For I/O input, users must supply their own I/O connector.
#23-718 ICC-4C-2000 Extension Kit
  • Adapter board for XPRs, BSW and FMR (with 20 cm extension cable)
  • Micro-USB cable
  • DIN Rail clamp Kit
Used with the Optotune ICC-4C-2000 controller to interface with XPR, BSW-20, and FMR-20 products through FPC inteface. Plugs directly into the 34-pin output connector, or with included extension cable.
#22-410 ICC-4C Power Adapter
  • Power adapter with US main cable
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. 
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう