製品がカートに追加されました

Optotune

Optotune is a Swiss electro-optics company founded in 2008 that develops and manufactures innovative electronically-tunable optical components. The core technology provided by Optotune are focus tunable lenses that are inspired by the working principle of the human eye. Their growing portfolio of electronically-tunable optical components also includes Laser Speckle Reducers, Beam Steering Mirrors and Tunable Prisms. Optotune’s optical components can be used in a wide range of optical applications and markets such as machine vision (i.e. barcode reading and robot vision), microscopy, laser processing, ophthalmology, medical sciences, projectors, VR, compact camera modules, as well as in the automotive industry. Optotune strives to solve challenges where conventional optics fail using their expertise in optics and mechanics, as well as passion for technology. Edmund Optics® is proud to be a global distribution partner of a wide range of Optotune’s electronically-tunable optical components.

Optotune Beam Shifters Optotune ビームシフター
  • 高い角度位置精度で分解能を最大4倍向上
  • 軽量かつコンパクト設計で高速なトランジションタイムを実現
  • Optotune ICC-4C-2000 コントローラー (#23-717) が必要になります
Optotune 3mm 開口 フォーカス・チューナブルレンズ Optotune 3mm 開口 フォーカス・チューナブルレンズ
  • 焦点距離が連続的に調節可能
  • コンパクトサイズ
  • 広範な焦点調節範囲
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens Optotune 10mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ
Top Seller

Optotune 電子式フォーカス・チューナブルレンズ (FPC コネクタータイプ) Optotune 電子式フォーカス・チューナブルレンズ (FPC コネクタータイプ)
Optotune 産業用フォーカス・チューナブルレンズ Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ
Top Seller
Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune 液体レンズ用ドライバー 4 & 4i
Top Seller
  • Optotune社のフォーカス・チューナブルレンズの制御用にデザイン
  • -250から+250mA、12 ビット精度のコントロールレンジ
  • ドライバーソフトウェアはダウンロード可能
Optotune 手動フォーカス・チューナブルレンズ Optotune 手動フォーカス・チューナブルレンズ
  • 焦点距離を手動で調整
  • レンズ形状を凹面から凸面へ変換可能
  • 波長域にわたり性能を向上させるBBARコーティング
Optotune 4チャンネル 電流コントローラー | ICC-4C-500 (#22-408) Optotune ICC-4C 4チャンネル 電流コントローラー
  • 最大4つのOptotuneレンズを同時に制御するICC-4C-500
  • Optotune ビームシフターやファインステアリングミラーを制御するICC-4C-2000
  • Optotune Cockpit GUI, SDK, or アナログ信号経由で駆動
  • Optotune レンズドライバー や Gardasoft コントローラー もラインナップ
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune ファインステアリングミラー
  • µrad の分解能でミリラジアン (mrad) のビームステアリングレンジ
  • 低~高出力レーザー用に金属膜か誘電体膜のコーティング
  • レーザーワブリングアプリケーションに最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう