製品がカートに追加されました

Automated Upright Microscope Olympus

Zaber™ の更なる情報へ
自動化正立型マイクロスコープ

自動化正立型マイクロスコープ

自動化正立型マイクロスコープ
×
商品コード #29-350 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,091,250
数量 1+
¥4,091,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コネクター:
Locking 4-pin M8 (cables included)
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
寸法 (mm):
440 x 360
固定用ねじ径:
C-Mount
移動量 (mm):
100 x 120
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
200 mm
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA:#70-962
補足:
See Accessories for Compatible Illuminators and Stage Inserts

Final magnification of Olympus objectives is reduced by 10%. There is no other impact on their optical performance
同焦距離 (mm):
45.0
対応する対物レンズ:
UPLXAPO, UPLFLN, PLN, MPLFLN, MPLAPON
フォーカス移動量 (mm):
25
対物レンズのねじ径:
RMS
分解能 (μm):
0.15625
フィルターキューブ用ターレット:
Holds up to 6 "Push & Click" Filter Cubes

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

自動化正立型マイクロスコープは、Zaber™ Motion LibraryμManager オープンソースの顕微鏡ソフトウェアと完全に互換性があり、イメージング体験を完全に自動化します。この顕微鏡は、Zaber社の電動XY移動とZフォーカス移動制御を、オリンパスニコンCFI60ZEISS あるいはエドモンド・オプティクスのTECHSPEC® 120iの対物レンズと組み合わせています。完成された顕微鏡システム構築のため、100 x 120mm移動のXYステージ、電動化された対物レンズとフィルターキューブ用ターレット、およびプログラム可能な3軸ジョイスティックを顕微鏡本体に搭載します。自動化正立型マイクロスコープは、サンプルの正確かつ確実な固定用に、別売りのステージ用インサート (ウェルプレートブレッドボードあるいはスライドホルダー) が必要になります。3灯のLEDランプチャンネルで高輝度な光を発する蛍光用のエピ・イルミネーターも別売りで販売します。3灯の組み合わせは以下の通りです:  385nm & 473nm & 568nm or 385nm & 625nm & 白色

補足: どの顕微鏡構成にも、必要となる取付用金具、ケーブルおよび電源が付属です。ステージ用インサートと照明用アクセサリー製品は別売りで、顕微鏡を操作する際には必ず必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう