製品がカートに追加されました

XY Microscope Stage Insert, Slide Holder

Zaber™ の更なる情報へ
XY Microscope Stage Insert, Slide Holder

XY Microscope Stage Insert, Slide Holder

×
商品コード #29-354 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥58,650
数量 1+
¥58,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
補足:
Compatible with 4 standard 75 x 25 mm microscope slides
互換性のあるステージ:

100mm x 120mm Travel, Motorized XY Microscope Stage, Integrated Controller#22-630
100mm x 120mm Travel, Motorized XY Microscope Stage, Integrated Controller with Encoder#25-178

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

自動化正立型マイクロスコープは、Zaber™ Motion LibraryμManager オープンソースの顕微鏡ソフトウェアと完全に互換性があり、イメージング体験を完全に自動化します。この顕微鏡は、Zaber社の電動XY移動とZフォーカス移動制御を、オリンパスニコンCFI60ZEISS あるいはエドモンド・オプティクスのTECHSPEC® 120iの対物レンズと組み合わせています。完成された顕微鏡システム構築のため、100 x 120mm移動のXYステージ、電動化された対物レンズとフィルターキューブ用ターレット、およびプログラム可能な3軸ジョイスティックを顕微鏡本体に搭載します。自動化正立型マイクロスコープは、サンプルの正確かつ確実な固定用に、別売りのステージ用インサート (ウェルプレートブレッドボードあるいはスライドホルダー) が必要になります。3灯のLEDランプチャンネルで高輝度な光を発する蛍光用のエピ・イルミネーターも別売りで販売します。3灯の組み合わせは以下の通りです:  385nm & 473nm & 568nm or 385nm & 625nm & 白色

補足: どの顕微鏡構成にも、必要となる取付用金具、ケーブルおよび電源が付属です。ステージ用インサートと照明用アクセサリー製品は別売りで、顕微鏡を操作する際には必ず必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう