製品がカートに追加されました

385, 473, and 568nm Microscope Illuminator

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #29-355 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥607,100
数量 1+
¥607,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

LEDの数:
3

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
3 x 5-pin locking M8 (included)
パワーサプライ:
48 V (included)

環境および耐久性的要素

使用温度 (°F):
0 - 50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

自動化正立型マイクロスコープは、Zaber™ Motion LibraryμManager オープンソースの顕微鏡ソフトウェアと完全に互換性があり、イメージング体験を完全に自動化します。この顕微鏡は、Zaber社の電動XY移動とZフォーカス移動制御を、オリンパスニコンCFI60ZEISS あるいはエドモンド・オプティクスのTECHSPEC® 120iの対物レンズと組み合わせています。完成された顕微鏡システム構築のため、100 x 120mm移動のXYステージ、電動化された対物レンズとフィルターキューブ用ターレット、およびプログラム可能な3軸ジョイスティックを顕微鏡本体に搭載します。自動化正立型マイクロスコープは、サンプルの正確かつ確実な固定用に、別売りのステージ用インサート (ウェルプレートブレッドボードあるいはスライドホルダー) が必要になります。3灯のLEDランプチャンネルで高輝度な光を発する蛍光用のエピ・イルミネーターも別売りで販売します。3灯の組み合わせは以下の通りです:  385nm & 473nm & 568nm or 385nm & 625nm & 白色

補足: どの顕微鏡構成にも、必要となる取付用金具、ケーブルおよび電源が付属です。ステージ用インサートと照明用アクセサリー製品は別売りで、顕微鏡を操作する際には必ず必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう