製品がカートに追加されました

Automated Upright Microscope EO

Zaber™ の更なる情報へ
自動化正立型マイクロスコープ

自動化正立型マイクロスコープ

自動化正立型マイクロスコープ
×
商品コード #29-348 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,516,150
数量 1+
¥4,516,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
120 mm
補足:
See Accessories for Compatible Illuminators and Stage Inserts
対応する対物レンズ:
TECHSPEC 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
フィルターキューブ用ターレット:
Holds up to 6 "Push & Click" Filter Cubes

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
440 x 360
移動量 (mm):
100 x 120
フォーカス移動量 (mm):
25

光学的特性

同焦距離 (mm):
81.5 (Parfocal Adapters Required, See Accessories)
分解能 (μm):
0.15625

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Locking 4-pin M8 (cables included)
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA:#70-962

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Mount
対物レンズのねじ径:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

自動化正立型マイクロスコープは、Zaber™ Motion LibraryμManager オープンソースの顕微鏡ソフトウェアと完全に互換性があり、イメージング体験を完全に自動化します。この顕微鏡は、Zaber社の電動XY移動とZフォーカス移動制御を、オリンパスニコンCFI60ZEISS あるいはエドモンド・オプティクスのTECHSPEC® 120iの対物レンズと組み合わせています。完成された顕微鏡システム構築のため、100 x 120mm移動のXYステージ、電動化された対物レンズとフィルターキューブ用ターレット、およびプログラム可能な3軸ジョイスティックを顕微鏡本体に搭載します。自動化正立型マイクロスコープは、サンプルの正確かつ確実な固定用に、別売りのステージ用インサート (ウェルプレートブレッドボードあるいはスライドホルダー) が必要になります。3灯のLEDランプチャンネルで高輝度な光を発する蛍光用のエピ・イルミネーターも別売りで販売します。3灯の組み合わせは以下の通りです:  385nm & 473nm & 568nm or 385nm & 625nm & 白色

補足: どの顕微鏡構成にも、必要となる取付用金具、ケーブルおよび電源が付属です。ステージ用インサートと照明用アクセサリー製品は別売りで、顕微鏡を操作する際には必ず必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 New ¥27,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
XY Microscope Stage Insert, Well Plate #29-352 ¥66,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
XY Microscope Stage Insert, Breadboard #29-353 ¥33,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
XY Microscope Stage Insert, Slide Holder #29-354 ¥66,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Microscope Light Guide Adapter #29-357 ¥157,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
385, 473, and 568nm Microscope Illuminator #29-355 ¥653,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
385, 625nm, and White Microscope Illuminator #29-356 ¥653,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
5X, 81.5mm Parfocal Adapter #29-526 ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10X, 81.5mm Parfocal Adapter #29-527 ¥5,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
20X, 81.5mm Parfocal Adapter #29-528 ¥4,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
EO Objective Accessories Kit #29-644 New ¥320,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Olympus Objective Accessories Kit #29-645 New ¥320,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Nikon Objective Accessories Kit #29-646 New ¥320,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Zeiss Objective Accessories Kit #29-647 New ¥320,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Push & Click Filter Cube #72-214 New ¥41,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program