製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント 結像レンズ用ホルダー ミツトヨ MT-1/MT-2

Mitutoyo の更なる情報へ

Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter, #58-329

×
商品コード #58-329 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,950
数量 1+
¥30,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Objective Thread Adapter
補足:
Includes 1 x of Brass Spacer Ring #03-631 and #03-632

物理的および機械的特性

全長 (mm):
42.20
外径 (mm):
50.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
1" x 32 TPI (Male and Female)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • MT-40 結像レンズやML シリーズ 対物レンズを用いたCマウントカメラへの接続を可能にするカメラ接続用延長チューブ
  • MT-1やMT-2結像レンズを用いたインテグレーションを容易にする結像レンズ用Cマウントホルダー
  • CマウントやRMSねじ規格を持つパーツに接続

TECHSPEC® ミツトヨ対物レンズ用アクセサリー & アダプターは、ミツトヨ社製対物レンズや同結像レンズを用いたCマウントカメラやシステムへのインテグレーションを容易に行えるようデザインされています。カメラ接続用延長チューブは、鏡筒の片側がカメラを接続するためのCマウントの雄ねじ、他方がミツトヨ社製MT-40結像レンズML シリーズ 対物レンズを接続するためのM26 x 0.706の雌ねじがついています。カメラ接続用延長チューブの全長は152.5mmです。この長さは、上述のレンズを用いてCマウント規格のカメラのセンサー面上に結像させる時に必要な距離に相当します。

MT-1/MT-2、或いはMT-L/MT-L4結像レンズ用のCマウントホルダーは、片方がCマウントの雄ねじ、他方が同マウントの雌ねじを有する2点のパーツから構成されたアッセンブリ品です。このホルダーは、上述の結像レンズをアッセンブリ内に固定し、結像レンズにCマウントのねじ込み規格を持たせることを可能にします。これにより、フィルターやビームスプリッター、或いは他の光学素子を、対物レンズと結像レンズ間の光路に実装することができるようになります。無限補正対物レンズをMT-1/MT-2、或いはMT-L/MT-L4結像レンズ用のCマウントホルダー、或いは他のCマウントコンポーネントに接続する際は、全長10mmのCマウント対物レンズホルダーをご使用ください。

補足: ミツトヨ社製対物レンズをRMSねじ規格の部品とともに使用する時は、同様の共役でデザインされた製品だけをご使用ください。結像レンズをCマウント 結像レンズ用ホルダー (MT-1/MT-2用とMT-L/MT-L4用) 内に配置する際は、同ホルダー内のキャップスクリュー4本を一旦取り外す必要があります。

技術情報

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう