製品がカートに追加されました

ミツトヨ ML測定顕微鏡用対物レンズ

Mitutoyo の更なる情報へ

3X (#56-985) & 5X (#56-986)

3X (#56-985) & 5X (#56-986) 3X Mitutoyo Telecentric Objective, #56-985
×
  • マシンビジョン計測システムへのインテグレーションを可能にする長作動設計
  • 固定を容易にするコンパクトなデザインと長い同焦距離
  • Cマウントカメラとの接続を可能にするチューブ製品もラインナップ
  • アルミ合金製ハウジング

明視野観察の測定顕微鏡用にデザインされたミツトヨ製MLシリーズ対物レンズは、高分解能かつ高倍率のマシンビジョン計測やゲージングシステムへの使用に最適な対物レンズです。最大100Xまでの対物レンズをラインナップする本製品は、半導体の生産や検査、及び測量や品証及び研究開発ラボで使用することができます。10X以下のレンズにはテレセントリック光学系を採用しており、奥行きのある立体的な被写体も倍率誤差なく、精度の高い測定を可能にします。測定精度の大敵となるディストーションも殆どありません。有限遠設計 (物像間距離は280mm) のため、無限補正対物レンズのように結像レンズを追加で用意する必要もなく、低予算で光学系を構築できるのもメリットです。顕微鏡本体との接続用にM26 x 0.706 (36TPI) のねじ山を採用。

 本対物レンズにより得られる実像をCマウントカメラで撮像したい場合は、対物レンズ用マウントチューブ (#56-992)をご使用ください。

共通仕様

補足:
Image is formed 280mm from specimen (170mm from the mounting flange)
メーカー:
Mitutoyo
波長範囲 (nm):
435 - 655
同焦距離 (mm):
110
液浸:
N/A
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI
動作温度 (°C):
+5 to +40
湿度条件:
20 - 80%

商品一覧

焦点距離 (mm)  倍率  NA  タイプ  WD (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
175.08 1X 0.03 Microscope Objective 61
58.51 3X 0.09 Microscope Objective 77
34.74 5X 0.13 Microscope Objective 61
17.50 10X 0.21 Microscope Objective 51
9.21 20X 0.42 Microscope Objective 20
3.61 50X 0.55 Microscope Objective 13
1.79 100X 0.70 Microscope Objective 6

技術情報

 
Magnification A B C D E Stock No.
1X 49 10 16.5 31.5 31.5 #56-984
3X 33 10 18 25 28 #56-985
5X 49 10 17 25 28 #56-986
10X 59 10 14.5 30 30 #56-987
20X 90 14.5 23 33 39 #87-228
50X 97 14.7 23 33 39 #87-229
100X 104 14.1 23 33 39 #87-230
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう