当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® ケージシステム用直進移動アッセンブリは、TECHSPEC® ケージシステムのセットアップに直進移動を加える際に使用します。作り付けの移動アッセンブリ品により、ケージ用ロッドに沿った粗動位置決めを可能にします。ケージ用ロッドに一旦固定した後は、マイクロメータードライブを加えることで微動移動を行うことができます。更に圧縮用ばね (#86-838) を追加し、アッセンブリキットに同梱している ø3 x 50mmL ロッド (#85-470) を別売りの75mm長のもの (#86-847) に変えることで、標準の12.7mm移動量を25.4mmに拡張することもできます。TECHSPEC® ケージシステム用直進移動アッセンブリは、2つの移動オプションが選択可能です。6mm径ロッドと標準プレートを用いたシンプル移動オプションと、低摩擦移動用にボールベアリングスライドを利用したボールベアリング移動オプションです。
補足: マイクロメーター/送りねじのドライブ用パーツと6mm径サポート用ロッドは別売りになります。
Components for Simple Translation Assembly | |||
Description | Quantity | Feature | Stock No. |
Micrometer Mount Kit | 1 Required | Micrometer Holder | #85-618 |
Protective Steel Plate | |||
#86-838 Compression Springs (2pk) | |||
25mm Standard Cage Plate, M6 | 2 Required* | One plate is used for travel and second plate is fixed | #85-632 |
30mm Standard Cage Plate, M6 | #85-630 | ||
25mm Standard Cage Plate, ¼-20 | #85-633 | ||
30mm Standard Cage Plate, ¼-20 | #85-631 | ||
Micrometer or Actuator | 1 Required | Choose based on type, travel, and graduation | Customer Selected |
Shaft Collar (2pk) | 1 Optional | Can be used instead of a fixed plate | #86-845 |
Compression Springs (2pk) | 1 Optional | Used to extend travel range to 1" | #86-838 |
*Note: Only 1 required if Shaft Collars are used.
Components for Ball Bearing Translation Assembly | |||
Description | Quantity | Feature | Stock No. |
Translation Assembly Kit | 1 Required | #85-618 Micrometer Mount Kit | #86-847 |
#85-620 Travel Bearing Plate | |||
#85-619 Fixed Bearing Plate | |||
#85-686 Linear Bearing Bushings (2pk) | |||
#85-471 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2) | |||
Micrometer or Actuator | 1 Required | Choose based on type, travel, and graduation | Customer Selected |
Compression Springs (2pk) | 1 Optional | Used to extend travel range to 1" | #86-838 |
Compatible Micrometers | |||
Type | Travel | Graduation | Stock No. |
Micrometer Drive | 0.5" | 0.001" | #58-660 |
Micrometer Drive | 25mm | 0.01mm | #58-663 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地