製品がカートに追加されました

FS70用レチクル 90°+ 60°クロスライン

Mitutoyo の更なる情報へ
56-311: 90°/60° Crossline, Reticle

56-311: 90°/60° Crossline, Reticle

×
商品コード #56-311 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,600
数量 1+
¥20,600
クイック見積り
見積依頼する

仕様


法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • ミツトヨ製の無限補正対物レンズを利用
  • 容易なビデオ接続を可能にする三眼仕様デザイン
  • 最大4種類の対物レンズを許容するターレット (レボルバー) 装備
  • 対物レンズと光源は別売り

長作動で高倍率を得るためにデザインされたミツトヨ製FS70 検査用マイクロスコープは、検査や品質保証の多くのアプリケーションに対する理想的チョイスです。同社の可視域用無限補正対物レンズとの組み合わせにより、20Xから8000Xまでの総合倍率に対応します。この時の作動距離は6~34mmです (使用する対物レンズにより異なります)。視度調節のできるフォーカスタイプの接眼レンズは、10X, 15X, 20Xの3種類を用意し、ø25mmのレチクル (オプション) を装着することができます。計測や迅速な検査目的に効果を発揮します。FS70顕微鏡ヘッド (#55-999) は、迅速で正確なピント合わせを可能にする粗微動調整機構 (総移動量50mm) を装備します。光路を半々に分割する50/50三眼式鏡筒ヘッドのデザインにより、接眼レンズを用いた観察と、モニターによる受像を同時に行うことが可能です。ターレットは手動切替式と電動切替式が選べ、最大4種類の対物レンズを一時に固定できます。FS70一台で色々な倍率を実現します。

技術情報

Mitutoyo FS70 Inspection Microscope
Microscope System
Mitutoyo FS70 Microscope System (includes #55-999, #56-000, #56-001, #56-002) #56-003
Microscope Head (One Required)
Mitutoyo FS70 Microscope Head #55-999
Microscope Stand (One Required)
Mitutoyo FS70 Microscope Stand #56-000
Microscope Eyepieces in Pairs (One Required)
10X WF Focusing Eyepieces, 24mm Field Dia. #56-001
15X WF Focusing Eyepieces, 16mm Field Dia. #56-310
20X WF Focusing Eyepieces, 12mm Field Dia. #56-004
Microscope Turret (One Required)
Manual 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 #56-002
Motorized 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 #56-313
Microscope Stage (Optional)
2" x 2" XY-Axes Positioning Stage #56-011
Accessories and Reticles (Optional)
Fiber Optic Light Guide for FS70, 72" Length #56-008
Polarizer Set #56-009
C-Mount Coupler (1X) for Video Adaptation #56-010
90° Crossline, Reticle #56-005
Concentric Circles Reticle, 1.2 - 18mm Dia, 1.2mm Increments #56-007
20mm Line/0.1mm Divisions, Reticle #56-183
5mm Line/0.05mm Divisions, Reticle #56-184
90°/60° Crossline, Reticle #56-311

 
Stock No. Objective WD (mm) Resolving Power (μm) 10X Eyepiece #56-001 15X Eyepiece #56-310 20X Eyepiece #56-004
Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm)
#58-235 M Plan Apo 1X 11 11 10-20X 24-12 15-30X 16-8 20-40X 12-6
#46-142 M Plan Apo 2X 34 5 20-40X 12-6 30-60X 8-4 40-80X 6-3
#46-143 M Plan Apo 5X 34 2 50-100X 4.8-2.4 75-150X 3.2-1.6 100-200X 2.4-1.2
#66-383 M Plan Apo 7.5X 35 1.3 75-150X 3.2-1.6 112.5-225X 2.13-1.07 150-300X 1.6-0.8
#46-144 M Plan Apo 10X 33.5 1 100-200X 2.4-1.2 150-300X 1.6-0.8 200-400X 1.2-0.6
#46-145 M Plan Apo 20X 20 0.7 200-400X 1.2-0.6 300-600X 0.8-0.4 400-800X 0.6-0.3
#46-146 M Plan Apo 50X 13 0.5 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#46-147 M Plan Apo 100X 6 0.4 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06
#46-398 M Plan Apo 20X SL 30.5 1 200-400X 1.2-0.6 300-600X 0.8-0.4 400-800X 0.6-0.3
#46-399 M Plan Apo 50X SL 20.5 0.7 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#46-401 M Plan Apo 100X SL 13 0.5 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06
#34-247 M Plan Apo 5X HR 25.5 1.3 50-100X 4.8-2.4 75-150X 3.2-1.6 100-200X 2.4-1.2
#58-236 M Plan Apo 10X HR 15 0.6 100-200X 2.4-1.2 150-300X 1.6-0.8 200-400X 1.2-0.6
#58-237 M Plan Apo 50X HR 5.2 0.3 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#58-238 M Plan Apo 100X HR 1.3 0.3 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
FS70用レチクル 90°クロスライン #56-005 ¥21,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FS70用レチクル クロスラインスケール 20mm/200等分 #56-183 ¥20,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FS70用レチクル 直尺スケール 5mm/100等分 #56-184 ¥20,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FS70用レチクル 同心円パターン #56-007 ¥20,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FS70用レチクル 90°+ 60°クロスライン #56-311 ¥20,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FS70用Cマウントビデオカプラー 1X #56-010 ¥15,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FS70用偏光板セット #56-009 ¥53,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FS70用ファイバーライトガイド 1.8M #56-008 ¥85,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program