製品がカートに追加されました

ミツトヨ 無限補正対物レンズ M-PLAN APO HR 10X

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #58-236 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥496,000
数量 1+
¥496,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
378-788-15
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Mitutoyo

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
80.00
最大直径 (mm):
34
自重 (g):
460.00
射出瞳径 (mm):
16.80

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
N/A
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.64mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.88mm
焦点距離 FL (mm):
20.00
倍率:
10X
開口数 NA:
0.42
分解能 (μm):
0.6
被写界深度 (μm):
1.55
実視野 @ 視野数24の接眼レンズ (mm):
2.4
実視野 @ 視野数18の接眼レンズ (mm):
1.8
作動距離 (mm):
15.0
波長範囲 (nm):
435 - 655
同焦距離 (mm):
95
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+5 to +40
湿度条件:
20 - 80%

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 長作動設計
  • 明視野観察用
  • 高品質プランアポクロマートデザイン
  • 視野全体にわたりフラットな像面

従来の顕微鏡用対物レンズ (有限系)とは全く異なるデザインアプローチにより、寸法的小型化を妥協する代わりに、抜群の光学的性能と長作動距離が得られるようにデザインされました。長作動距離のため、従来の対物レンズでは難しかった段差のある被写体にもピント合わせが可能です。どのレンズも同焦距離は95mm (共通)で、顕微鏡本体との接続用にM26 x 0.706 (36TPI)のねじ山が施されています。

最高級プランアポクロマートデザインを採用した本製品は、基本波長 587nm (イエロー)で設計し、436~656nmの可視域全体を色収差補正しています (赤・黄・青の三波長補正)。一般的なアクロマート対物レンズは、赤と青の二波長のみしか補正しておらず、また収差補正波長帯も486~656nmまでと、本製品の収差補正波長帯よりも狭い帯域に限定されます。本製品は観察用途を目的としてデザインされており、色の再現性は極めて良好です。

一般に無限補正対物レンズは、明視野観察用途において、照明光が対物レンズの光軸と平行になる同軸落射照明用のレンズに最適です。なお本製品は有限系デザインの対物レンズとは異なり、対物レンズ単独では像を結びません。無限補正対物レンズは、通常結像レンズと呼ばれる補助レンズとペアで用いて像を結びます。この組み合わせのメリットは、使用者が顕微鏡用光学系としての機械的/光学的鏡筒長を気にせずに、ある程度自由に設計できる点にあります。なお本製品は、F=200mmの結像レンズとの使用を前提に光学倍率が設計されています。異なる焦点距離の結像レンズを用いた場合は、光学倍率が異なる大きさになりますのでご注意ください。

M Plan APO SL シリーズ

  • 明視野観察用超長作動 (Super Long) デザイン
  • 高品質プランアポクロマートデザイン
  • 視野全体にわたりフラットな像面

M Plan APO HR シリーズ

  • 明視野観察用高分解能 (High Resolution) デザイン
  • 分解能と開口数を改善
  • 視野全体にわたりフラットな像面

結像レンズ & 関連アクセサリー製品

ミツトヨ製無限補正対物レンズと接続的互換性を持つ結像レンズCマウント変換アダプターをご用意しています。対物レンズを用いた更なるシステム構成を可能にします。

技術情報

Dimensions (mm)
Stock No. M Plan Apo A B C D E F W.D.
#58-235 1X 84.0 - 38.0 - 41.0 34.0 11.0
#46-142 2X 61.0 1.4 27.5 24.7 32.2 34.0 34.0
#46-143 5X 61.0 1.6 25.0 23.0 32.2 34.0 34.0
#66-383 7.5X 60.0 - 25.0 24.0 32.2 34.0 35.0
#46-144 10X 61.0 2.0 28.2 - 32.2 34.0 34.0
#46-145 20X 75.0 1.5 29.2 - 32.2 34.0 20.0
#46-146 50X 82.0 1.5 29.2 - 32.2 34.0 13.0
#46-147 100X 89.0 4.7 29.2 17.8 32.2 34.0 6.0
Stock No.
M Plan Apo HR A B C D E F W.D.
#34-247 5X HR 69.5 3.7 24.8 - 32.2 34.0 25.5
#58-236 10X HR 80.0 7.5 29.0 26.0 37.0 39.0 15.0
#58-237 50X HR 89.8 2.0 28.2 - 32.2 34.0 5.2
#58-238 100X HR 93.7 2.0 28.2 - 32.2 34.0 1.3
Stock No.
M Plan APO SL A B C D E F W.D.
#46-398 20X SL 64.5 1.5 24.8 24.0 32.2 34.0 30.5
#46-399 50X SL 74.5 3.9 25.2 23.5 32.2 34.0 20.5
#46-401 100X SL 82.0 1.4 23.9 22.0 32.2 34.0 13.0

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウント 結像レンズ用チューブ ミツトヨ MT-40 #56-992 ¥25,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ミツトヨ 結像レンズ MT-1 #54-774 ¥49,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ミツトヨ 結像レンズ MT-2 #56-863 ¥55,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Cマウント 結像レンズ用ホルダー ミツトヨ MT-1/MT-2 #58-329 ¥29,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Cマウント 対物レンズ用アダプター ミツトヨ M26 #55-743 ¥6,250 数量 5+ ¥5,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう