製品がカートに追加されました

ミツトヨ 無限補正対物レンズ M-PLAN UV 10X

Mitutoyo の更なる情報へ

Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives

×
商品コード #86-175 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥992,000
数量 1+
¥992,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
実視野 (mm) (@接眼レンズ:視野数24):
2.4
実視野 @ 視野数18の接眼レンズ (mm):
1.8

概要

モデルナンバー:
378-844-15
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Mitutoyo

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
75.00
最大直径 (mm):
34
自重 (g):
310.00

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
N/A
設計波長 DWL (nm):
266, 355, 532
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.64
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.88mm
焦点距離 FL (mm):
20.00
倍率:
10X
開口数 NA:
0.25
分解能 (μm):
1.1
被写界深度 (μm):
4.40
作動距離 (mm):
20.0
同焦距離 (mm):
95
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-5 to +45
湿度条件:
20 - 80%

追加情報

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
補足:
Example Application: passivation (insulation films) of semiconductor circuits and repair of color filters of LCD panels (defect repair)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • UV, 可視, NIR スペクトル域での明視野イメージング用に最適
  • Nd:YAG レーザーラインで卓越した性能
  • 広いスペクトル領域

ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UVシリーズ 無限補正対物レンズは、標準的なM Plan Apo と M Plan Apo SL シリーズ 対物レンズのメリットに、広範なスペクトル領域を組み合わせています。NIR 対物レンズは、480~1800nmまでを補正し、半導体や光通信検査、またNd:YAG レーザーを用いたレーザー切断に最適にします。HR (High Resolution) シリーズは、開口数を高め、より小さな集光スポットサイズとより高い分解能を提供します。NUV & UV シリーズの対物レンズは、Nd:YAGの倍波、3倍波および4倍波で卓説した性能が得られます。

結像レンズ & 関連アクセサリー製品

ミツトヨ製無限補正対物レンズと接続的互換性を持つ結像レンズCマウント変換アダプターをご用意しています。対物レンズを用いた更なるシステム構成を可能にします。

技術情報


寸法 (mm)
商品コード M Plan NIR A
B C D E F 作動距離 (W.D.)
#46-402 5X NIR 57.50 - 23.80 23.00 32.20 34.00 37.50
#46-403 10X NIR 64.50 1.00 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-404 20X NIR 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#46-405 50X NIR 78.00 - 24.40 24.00 32.20 34.00 17.00
#46-406 100X NIR 83.00 - 25.00 24.60 32.20 34.00 12.00
#56-982 50X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#56-983 100X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#89-350 20X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#89-351 50X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#37-550* 20X NIR LCD 75.02 - - - 32.20 34.00 20.35
商品コード M Plan NUV A
B C D E F 作動距離 (W.D.)
#86-176 10X NUV 64.50 - 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-407 20X NUV 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-408 50X NUV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#46-409 100X NUV 84.00 1.80 25.00 24.00 32.20 34.00 11.00
#86-177 50X NUV HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
商品コード M Plan UV A
B C D E F 作動距離 (W.D.)
#86-175 10X UV 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#56-320 20X UV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#56-321 50X UV 83.00 - - - 32.20 34.00 12.00
#56-322 80X UV 85.00 - 22.70 - 32.20 34.00 10.00

*LCD 20X の同焦距離は 95.37mm。1.1mm厚のカバーガラス用に設計。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう