当社ではこの種類のCookieは使用していません。
ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズは、標準のM Plan Apo & M Plan Apo SL シリーズ 対物レンズのメリットに、スペクトル領域の向上を組み合わせています。NIR 対物レンズは、480~1800nmまでで補正されており、半導体や光通信の検査、あるいは一般的なNd:YAGレーザーを用いたレーザー切断に最適にします。HR シリーズは、開口数を増やすことで、より小さなスポットサイズやより高い解像力を実現します。ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズは、一般的な液晶ディスプレイガラスの厚さで補正しています。NUV & UV シリーズの対物レンズは、532nm、355nm、266nmのNd:YAGの2倍波、3倍波、4倍波の各々で卓越した性能があります。
寸法 | ||||
M Plan NIR | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | 作動距離 WD (mm) |
20X, T0.7 | 75.00 | 34 | 32.2 | 20.0 |
20X, T1.1 | 75.02 | 34 | 32.2 | 19.98 |
50X, T0.7 | 77.74 | 34 | 32.2 | 9.60 |
50X, T1.1 | 77.87 | 34 | 32.2 | 17.13 |
100X | 82.94 | 34 | 32.2 | 12.06 |
HR 100X | 85.13 | 39 | 37 | 9.87 |
M Plan NUV | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | 作動距離 WD (mm) |
20X, T0.7 | 78 | 34 | 32.2 | 16.96 |
50X, T0.7 | 80 | 34 | 32.2 | 14.76 |
M Plan UV | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | 作動距離 WD (mm) |
20X, T0.7 | 80 | 34 | 32.2 | 14.98 |
50X, T0.7 | 83 | 34 | 32.2 | 12.38 |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
TS Cマウント 結像レンズ用チューブ ミツトヨ MT-40 | #56-992 | ¥25,900 見積依頼する |
|
||
ミツトヨ 結像レンズ MT-1 | #54-774 | ¥49,700 見積依頼する |
|
||
ミツトヨ 結像レンズ MT-2 | #56-863 | ¥55,100 見積依頼する |
|
||
TS Cマウント 結像レンズ用ホルダー ミツトヨ MT-1/MT-2 | #58-329 | ¥29,350 見積依頼する |
|
||
TS Cマウント 対物レンズ用アダプター ミツトヨ M26 | #55-743 | ¥6,250 数量 5+ ¥5,550 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地