- 広い透過領域と透過阻止領域
- 波長分離に効果的な急峻な立ち下がり特性
- ロングパスフィルターとの組み合わせで独自のバンドパス領域を形成
- 高精度カットオン/オフ波長
- OD 4.0 ショートパスまたはOD 4.0 ロングパス構成
- ラボインテグレーション用に最適
- 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
- シャープなカットオフ波長
- ≥85%の透過率とOD 2.0 のブロッキング性能
- 6mm角 もしくは 12.5mm/25mm径サイズ
- TECHSPEC® OD 4.0 ショートパスフィルターもラインナップ
- シャープなカットオフ波長
- 幅広い透過と反射域
- 4サイズをラインナップ
- GDDの制限用に板厚を低減
- 幅広い透過と反射域
- 超短パルスレーザーアプリケーションに最適
- 自社内計測を用いてGDDスペックを制御
- 400 - 690nm を高透過
- 750 - 1125nm を高反射
- 熱の蓄積を最小化するのに最適
- ペアで使用し、高効率なカスタムバンドパスフィルターを形成
- 0.2 x 8.0mmの入射ビーム径で最適化
- OD3のブロッキング性能
- リニア可変バンドパスフィルターもラインナップ
- シャープなカットオフ波長
- 高透過率/高ブロッキング性能
- 精密な合成石英基板を使用