製品がカートに追加されました

ノッチフィルター

 ノッチフィルターは、ラマン分光や共焦点/多光子顕微鏡、レーザーベースの蛍光実装、或いは他のライフサイエンスアプリケーションに用いられます。ノッチフィルターは、一部のスペクトルの透過を選択的に阻止し、その他全ての波長を透過する光学フィルターです。ノッチフィルターは、レーザー波長を反射する誘電体膜を採用します。

 エドモンド・オプティクスは、一連のノッチフィルターを始めとする広範な光学用フィルターをご用意しています。エドモンド・オプティクスのノッチフィルターは、OD 4またはOD 6のブロッキング機能があり、マルチノッチにも対応することができます。OD 4ノッチフィルターの透過阻止帯は、中心波長からわずか±2.5%の狭い範囲にあり、指定レーザー波長において99%を超える反射率を実現します。OD 6ノッチフィルターは、狭い波長域に対してのみ高いブロッキングを必要とし、その他の波長では幅広い透光性を要するアプリケーションに用いられます。OD 6ノッチフィルターのアプリケーションには、レーザーベースのラマン分光や蛍光顕微鏡、またライフサイエンスシステムへのインテグレーションがあります。マルチノッチフィルターは、複数の狭帯域バンドの透過阻止を1枚のフィルターで行う必要のあるアプリケーションに用いられます。

Filter
OD6.0 ノッチフィルター OD6.0 ノッチフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
OD 4.0 ノッチフィルター OD 4.0 ノッチフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • レーザー波長においてOD >4.0 の透過遮断性能
  • 広い透過領域
  • コスト優先のレーザーアプリケーションに最適
  • OD 6.0ノッチフィルターもラインナップ
Nd:YAGレーザー用OD6.0 マルチノッチフィルター Nd:YAGレーザー用OD6.0 マルチノッチフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
META® holoOPTIX® Notch Filters META® holoOPTIX® ノッチフィルター 在庫処分品
  • >OD 4.0 (典型値)
  • 広い透過領域
  • 独自の大型フレキシブルデザイン
  • META® はMeta Materials Inc.の登録商標です
Everix 超薄型 OD 6.0 ノッチフィルター Everix 超薄型 OD 6.0 ノッチフィルター
  • 405~1064nmのレーザー波長でOD 6.0 のブロッキング性能
  • 300µm の最大厚さ
  • 柔軟性があり傷がつきにくい
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters	Everix 超薄型 OD 4.0 ノッチフィルター
  • 300と400µm の最大厚さオプション
  • 柔軟な構造と優れた耐傷性
  • シャープなスペクトル特性をもつ押出成形の薄型フィルム
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program