製品がカートに追加されました

USAF ターゲット

USAF 1951 解像力ターゲット USAF 1951 解像力ターゲット
Top Seller
  • ガラス上にネガパターンかポジパターン
  • 2サイズをラインナップ
  • 保管ケースと空間周波数チャート付属
  • 高解像度ターゲット (645本/mm までに対応) をラインナップ
USAF 1951コントラストテストチャート USAF 1951コントラストテストチャート
  • 反射型チャート
  • USAFパターンを15段階のコントラストで配列。撮像光学系の限界解像度をコントラスト別に評価
  • グレースケール (全15段階)も配置。階調再現性の評価も可能
USAF 1951フィールドテストチャート USAF 1951フィールドテストチャート
  • 反射型チャート
  • USAFパターンを4:3のアスペクト比で配列。画面の中央と周辺部の限界解像度を一時に評価
  • USAFパターンは、各フィールド4段階のコントラストで配列。コントラストを含めた評価も可能
USAF解像力テストチャート USAF解像力テストチャート
  • 反射型チャート
  • フィールドチャートコントラストチャートよりも大型サイズ
  • USAFパターンを黒、赤、黄、青の4色で印刷。撮像光学系の限界解像度を、色集差を含めて評価
  • USAFパターンをランダムな向きに配置。非点収差の評価にも効果的
合成石英製 & 蛍光式 USAF 1951 テストターゲット  合成石英製 & 蛍光式 USAF 1951 テストターゲット
  • UVイメージングか蛍光顕微鏡のキャリブレーション用にデザイン
  • 蛍光式ターゲットは365nmの励起波長、550nmの蛍光波長
  • ネガパターンとポジパターンのターゲットをラインナップ
クリアパス USAF 1951 テストターゲット クリアパス USAF 1951 テストターゲット
  • X線, UV, サーマル, 遠赤外 (FIR) 用イメージングシステムの解像度を評価
  • マウントを容易にする金枠付き
  • 透過アプリケーション用に最適
USAF 1951 ホイールターゲット USAF 1951 ホイールターゲット
  • 対応空間周波数 4~228本/mm
  • 9つのターゲットを用いて複数のフィールドポイントのテストが一時に可能
  • テスト時間の削減が可能
USAF 1951 & ドットグリッドターゲット USAF 1951 & ドットグリッドターゲット
  • 携帯に便利なポケットカードサイズ (51 x 70mm)
  • USAF 1951とグリッドディストーションパターンで構成
  • USAFパターンは、グループ0/ライン1 (1本/mm)からグループ3/ライン6 (14.25本/mm)までに対応
  • グリッドパターンは、ドット径1mm; ドット間距離2mm (中心点基準)の固定周波数パターン
ポケットサイズ USAF 1951 カード ポケットサイズ USAF 1951 カード
Top Seller
  • Pocket Sized USAF Test Pattern
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program