製品がカートに追加されました

ロングパスフィルター

ロングパスエッジフィルターとも呼ばれるロングパスフィルターは、フィルターのカットオン波長よりも長い波長を透過するようデザインされています。ロングパスフィルターは、顕微鏡検査や蛍光実装をはじめとする様々な産業やライフサイエンスアプリケーションで、特定のスペクトルを分離するのに用いられます。ロングパスフィルターが0°の入射角で通常デザインされているのに対し、ダイクロイックロングパスフィルターは45°入射角での使用向けにデザインされています。なおロングパスフィルターは、ショートパスフィルターと併せて使用し、カスタムのバンドパスフィルターを作るのにも用いられます。一部のロングパスエッジフィルターはコールドミラーとしても用いられ、赤外放射によって度々引き起こされる熱蓄積を最小化するのに用いられます。「ハイパスフィルター」という表現は、波長ではなく、周波数をベースにして共通して用いられる表現のため、「ハイパスフィルター」は、ロングパスフィルターではなく、ショートパスフィルターのことを指しています。同様に、「ローパスフィルター」も周波数をベースにしていて、ロングパスフィルターのことを指しています。

エドモンド・オプティクスは、紫外や可視、或いは赤外波長で機能する広範なロングパスエッジフィルターをご用意しています。ロングパスフィルターは、一連の光学濃度でラインナップします。光学濃度が高くなると、透過を遮断する性能がより高まります。TECHSPEC 高性能 OD 4 ロングパスフィルターは、優れた透過率と高いブロッキング性を提供します。TECHSPEC ダイクロイックロングバスフイルターは、耐久性を高めたハードコーティングを採用し、蛍光アプリケーションでの使用やスペクトル別のビームスプリッターとしての使用で、高性能を実現します。エドモンド・オプティクスの最もポピュラーなロングパスエッジフィルターで構成したロングパスエッジフィルターキットもラインナップしています。

Filter
保護用アクリル製ロングパスフィルター 保護用アクリル製ロングパスフィルター New
  • 高効率で疎油性の反射防止コーティング
  • M22.5~M105までのねじ込み式マウントオプション
  • UV、可視、およびNIRでのイメージングアプリケーション用に
高性能 OD 4.0 ロングパスフィルター 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
OD 4.0 高性能ショートパス & ロングパスフィルターキット OD 4.0 高性能ショートパス & ロングパスフィルターキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 高精度カットオン/オフ波長
  • OD 4.0 ショートパスまたはOD 4.0 ロングパス構成
  • ラボインテグレーション用に最適
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
OD 2.0 ロングパスフィルター OD 2.0 ロングパスフィルター
SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルター SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルター
  • 27種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • UV, 可視, IR のカットオン波長
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
ダイクロイックロングパスフィルター ダイクロイックロングパスフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 蛍光イメージングやマルチ分光イメージング用に最適
  • シャープなカットオン波長
  • 透過帯と反射帯の領域を広帯域化
蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター 蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッター 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 平面度、透過波面精度、及び表面品質を改善
  • 蛍光顕微鏡や高倍率イメージングアプリケーション向けに最適
  • 蛍光用やロングパスダイクロイックフィルターで最も一般的なカットオン波長のものをラインナップ
  • 標準性能の蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター もラインナップ
色ガラス代替用ロングパスフィルター 色ガラス代替用ロングパスフィルター
  • 誘電体膜ロングパスフィルター
  • >90%の典型透過率と>OD5のブロッキング性能
  • 環境に100%安全なRoHS適合製品
  • 320nmから1000nmまでのカットオン波長
赤外 (IR) 用ロングパスフィルター 赤外 (IR) 用ロングパスフィルター
  • シリコンやゲルマニウム基板上にコート
  • 広い波長帯域の分離に最適
  • 丈夫なコーティングを採用
高性能コールドミラー 高性能コールドミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 400 - 690nmの95%超を反射
  • 750 - 1200nmの90%超を透過
  • 0° 或いは45°の入射角で最適化
SWIRロングパスフィルター SWIRロングパスフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 可視波長の透過を遮断
  • マシンビジョンアプリケーションに最適
  • コールドミラーとして使用可能
  • 他のロングパスフィルターもラインナップ
ダイクロイック・レーザービームコンバイナー ダイクロイック・レーザービームコンバイナー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 偏光依存性なし
  • スパッタリング式ハードコーティング採用
  • 各種サイズをラインナップ
Nd:YAG ハーモニックセパレーター Nd:YAG ハーモニックセパレーター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • Nd:YAG高調波を分離するのに使用
  • 95%超の透過率が得られるビームスプリッター用コーティング
  • λ/10の平面度を持つ合成石英製基板
レーザーラマン用ロングパスフィルター レーザーラマン用ロングパスフィルター
  • 弱い信号を検出する最大93%の透過率
  • 最大限のレーザー除去に向けた OD 6 超の深いブロッキング性能
  • ラマン分光法、共焦点顕微鏡法、およびバイオテクノロジー機器に最適
  • 比類のないパフォーマンスと製品寿命
Hoya カラーガラス ロングパスフィルター Hoya カラーガラス ロングパスフィルター
  • UV, VIS, IR のパスバンド帯域
  • VIS用フィルターはカラーバンドパスとしても機能
  • 鏡筒付きバージョンもラインナップ
C-Mount Longpass Glass Color Filters Cマウント ロングパスフィルター (フィルターガラス) New
  • 刻印つきCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学システム内への実装を簡略化
  • SCHOTT または Hoya 製カラーフィルターガラスをラインナップ
  • 鏡筒の付いていないバージョンもラインナップ
 Everix 超薄型ロングパスフィルター Everix 超薄型ロングパスフィルター 在庫処分品
  • 薄型でフレキシブルな基板
  • 急峻なカットオン波長デザイン
  • 傷のつきにくい押出成形の薄型フィルム
プラスチック IR パスフィルター プラスチック IR パスフィルター
Top Seller
  • 軽量プラスチック
  • 優れた耐熱性と耐薬品性
リニア可変エッジフィルター リニア可変エッジフィルター
  • ペアで使用し、高効率なカスタムバンドパスフィルターを形成
  • 0.2 x 8.0mmの入射ビーム径で最適化
  • OD3のブロッキング性能
  • リニア可変バンドパスフィルターもラインナップ
UV吸収フィルターフィルム UV吸収フィルターフィルム
Top Seller
  • 無色透明のフレキシブルなポリエステルフィルター
  • UVA, UVB, UVC光線を吸収するコーティングを付加したPET基板
  • 390nm以下で10%未満の透過率
OD2.0 ロングパスフィルター OD2.0 ロングパスフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
コールドミラー コールドミラー
  • 0°と45°の入射角オプションをラインナップ
  • 可視光の90%を反射
  • NIR や IR の80%を透過
ラマンロングパスフィルター ラマンロングパスフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 微弱な光信号を検知する高透過性能
  • レーザー阻止を最大化する高ブロッキング性能
  • ラマン分光やライフサイエンス実装に最適
ISP Optics 赤外 (IR) 用ダイクロイックビームスプリッター ISP Optics 赤外 (IR) 用ダイクロイックビームスプリッター
  • 可視光を赤外光 (3-12µm) から分離
  • 可視光透過/赤外反射 & 可視光反射/赤外透過デザイン
  • 可視光ガイドレーザーをMWIRレーザーと併せて用いるのに最適
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix 超薄型 OD4 ロングパスフィルター
  • 超薄板300µm構造
  • OD≧4.0のブロッキングと85%超の平均透過率
  • 軽量かつ優れた耐傷性
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program