製品がカートに追加されました

レーザービーム整形

レーザービーム整形とは、レーザビームの均一性や形状をレーザ光源から出射された当初の状態から変化させるプロセスです。一般的にレーザー光源は不均一な強度のビームを出射するため、多くの用途で理想的とはいえません。さらに光学アプリケーションでは、ライン形状やリング形状などレーザー光源が自然には作り出せないビーム形状が要求される場合もあります。レーザービーム整形用製品を用いることで、目的のアプリケーションに最適なビーム特性へと変換できます。

エドモンド・オプティクスでは、ビームのコリメート、プロファイル変換、形状変換など多彩なレーザービーム整形ソリューションを提供しています。ガウシアンビームを均一な強度分布のフラットトップビームに変換するフラットトップビームシェイパーは、Nd:YAG、ファイバー、CO2レーザーの波長に最適化された製品をラインナップしています。シリンダーレンズは広帯域用とレーザーライン用があり、1軸方向のみのビーム整形が必要なレーザー加工や医療アプリケーションに最適です。さらにLDバーのスロー軸をコリメートするスロー軸コリメーターと、レーザーダイオードのファスト軸をコリメートするファスト軸コリメーターもご用意しています。

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives AdlOptica foXXus マルチフォーカス対物レンズ
  • レーザー光を光軸に沿って1, 2 あるいは 4点のポイントで集光
  • 0.38 or 0.80の開口数でラインナップ
  • 515/1030nm と 1064nm レーザー用のアプラナートデザイン
  • AdlOptica aplanoXX アプラナート対物レンズ もラインナップ
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives AdlOptica aplanoXX Aplan 対物レンズ
AdlOptica πShaper フラットトップビームシェイパー AdlOptica πShaper フラットトップビームシェイパー
AdlOptica Focal-πShaper Q フラットトップビームシェイパー AdlOptica Focal-πShaper Q フラットトップビームシェイパー
New HOLO/OR 回折型ディフューザー HOLO/OR 回折型ディフューザー
  • 均一分布のレーザービームを整形
  • 円形または正方形の出力形状
  • 532nm と 1064nm Nd:YAGレーザー用にデザイン
  • シングルモードもしくはマルチモードのビームに対応
New HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレート HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレート
  • ガウシアンビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換
  • 532nmと1030nm レーザー用のVortexフェイズプレートをラインナップ
  • コリメートされたシングルモードガウシアン入力ビームに対応
HOLO/OR ポリマー・オン・ガラス Vortexフェイズプレート HOLO/OR ポリマー・オン・ガラス Vortexフェイズプレート
  • ガウシアンビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換
  • 488, 515, および532nm レーザー用のVortexフェイズプレート
  • N-BK7基板を用いたポリマー・オン・ガラス構造で低価格化
New HOLO/OR 回折型ビームシェイパー HOLO/OR 回折型ビームシェイパー
  • ガウシアンビームをトップハット分布に整形
  • 均一強度の正方形出力形状
  • 532nm Nd:YAG レーザー用にデザイン
  • シングルモードビームに対応
在庫処分品 Powell レーザーラインジェネレーターレンズ Powell レーザーラインジェネレーターレンズ
  • アライメントやマシンビジョンアプリケーションに最適
  • 複数のライン放射角をラインナップ
  • 均一なレーザーラインを形成
在庫処分品 プロジェクターヘッド プロジェクターヘッド
  • シングルライン, クロスライン, マルチライン, ドットマトリックスの投影パターンを用意
  • 素早い装着が可能
  • レーザーサイオードモジュールへの固定に最適
非球面シリンダーレンズ 非球面シリンダーレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 回折限界デザイン
  • 単色光源を用いた細いラインプロファイルの形成に最適
  • 光の一方向のみを集光
在庫処分品 レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ) レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • インテグレーションが容易な円形サイズ
  • 光の一方向のみを集光
  • 市販のレーザー発振波長において最大の透過率が得られるコーティングを採用
イメージンググレード 平凸シリンダーレンズ イメージンググレード 平凸シリンダーレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ビーム整形アプリケーションに最適
  • 厳格に制御された光学及び幾何学的公差
  • 矩形状と円形状のものをラインナップ
New レーザーグレード レーザーラインシリンダーレンズ レーザーグレード レーザーラインシリンダーレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • Nd:YAG高調波でR <0.25%のARコート付き
  • 3'未満のウェッジ公差
  • 合成石英基板
New イメージンググレード 平凹シリンダーレンズ イメージンググレード 平凹シリンダーレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ビーム整形アプリケーションに最適
  • TECHSPEC® イメージンググレード 平凸シリンダーレンズと合わせてビームの真円化が可能
  • 負の焦点距離
New レーザーグレード 広帯域シリンダーレンズ レーザーグレード 広帯域シリンダーレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • UVからIRまで優れた性能を提供
  • 合成石英基板
  • レーザーオプティクスグレードの表面品質
マイクロレンズアレイ マイクロレンズアレイ
  • 正方形レンズとフライアイ構成
  • 精密合成石英基板
Slow Axis Collimators スロー軸コリメーター
ファスト軸コリメーター ファスト軸コリメーター
  • ファスト軸のコリメーション用に非球面シリンドリカルレンズを採用
  • 790~990nm用の標準ARコーティング
  • レーザーダイオードのコリメーション用に最適
  • スロー軸コリメーターもラインナップ
Monolithic Collimator モノリシックコリメーター
  • レーザーダイオードのファスト軸とスロー軸からの光を同時にコリメート
  • 一般的な青色レーザーダイオードの楕円ビーム出力を真円化
  • 青色スペクトルの単一エミッターの光コリメーション用に最適

Laser Optics

注目の資料
 アプリケーションノート
 光学テクノロジー最前線
 アプリケーションノート
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう