製品がカートに追加されました

Eシリーズ キネマティックマウント

実験やOEMシステムに
不可欠なマウント

Economicalな価格を実現

Eシリーズ キネマティックマウント

  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント
  • Economicalな価格を実現
  • 12.7 - 101.6mm径までの バージョンをラインナップ
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用

Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウント

  • ビームスプリッターや透過型光学素子の固定に便利な120°クリアエッジ
  • Economicalな価格を実現
  • 分光アプリケーションに最適
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント

Eシリーズ 調節型キネマティックマウント

  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント
  • 3–38.1mm の矩形オプティクスに対応
  • 4-40mm径オプティクスに対応
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用
技術資料

Eシリーズ キネマティックミラーマウント

エドモンド・オプティクスのEシリーズ ミラーマウントは必要不可欠な多くの機能を備え、教育現場、試作、システムインテグレーションをはじめとした幅広いアプリケーションに理想的です。

  もっと見る


  • アプリケーションノート
     

  • 動画
     

  • 用語
     

  • 光学テクノロジー最前線
     

アプリケーションノート

理論的説明や公式、図解などを網羅した技術情報やアプリケーション実例です。

正確な位置決めの誤差原因を理解すること
読む 

キネマティック移動の詳細
読む 

レーザーのアライメントを簡略化する
読む 

光学系の機械的設計、組み立て、位置決めに対する5つのヒント
読む 

動画

簡単なヒントからアプリケーションベースのデモに至るまで、企業や製品に関する動画情報です。

Eシリーズ キネマティックマウント
視聴する 

Important Concepts for Selecting Optical Component Mounts
視聴する 

用語

キネマティックマウント

アライメントの際に単独で拘束される6つの自由度をもつ光学マウントの1種。保持するオプティクスもしくは光学アッセンブリに対する圧力を最小限にするようデザインされている。

コバ厚 (ET):

レンズの曲率半径、直径、中心厚に依存する計算値。そのため、マウントを検討する際に物理的模倣を示すための参考資料として使用される。

光学テクノロジー最前線

技術やアプリケーションの発展によって、オプティクスが未来に果たす役割は大きくなっています。エドモンド・オプティクスでは、最新の製品・技術動向のご提供を通じて、こうした未来に貢献し続けたいと考えています。

ステムミラー
読む 

概要

Eシリーズ キネマティックミラーマウンは、直径12.5mm~100mmのミリ規格 (または12.7mm~101.6mmのインチ規格) の円形オプティクスのマウントに最適な費用対効果の高い製品です。The M6 x 0.25 (101.6 TPI) の調整ネジは精密な角度調整を行う際にスムースな移動を可能にします (±3.5°)。送りねじは、調整ノブを用いて手動、または六角レンチ (2mmキーサイズ) を用いて操作することができます。この調整ノブは黒色アルマイト処理された低散乱仕様で、よりコンパクトな形状にするために取り外すことができます。Eシリーズ ミラーマウントは、研究開発、製品の試作、OEMシステムのインテグレーションなどの用途に最適で、卓越したコスト・パフォーマンスを実現します。

互換性

Eシリーズ ・キネマティックマウントは、M4もしくはNo.8-32UNC のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、マウントの多様性を高めると共に、TECHSPEC® ステンレス製マウントポストやペデスタルポストへの直接固定を可能にします。

Eシリーズ キネマティックマウントの基本の光軸は25.4mmで、大型のマウントでは標準の12.7mm刻みで高くなるため、業界標準の光学マウントやTECHSPEC® キネマティックミラーマウントに直接取り付けることができます。TECHSPEC® ステンレス製マウントポストペデスタルポスト の高さも25.4mm刻みでデザインされているため、システムへの取り付けやインテグレーションが容易です。

76.2mm と101.6mmの Eシリーズ キネマティックミラーマウントには、取り付け用の穴から25mmオフセットした2つの直径3mmのピンホールも付いているため、特にOEMアプリケーションにおいて、より簡単で正確なアライメントを可能にします。

FAQ (よくある質問)

Eシリーズ キネマティックミラーマイウントに取り付けられるオプティクスは何?

Eシリーズ キネマティックミラーマイウントは、直径12.7mm、25.4mm、50.8mm、76.2mm、101.6mmの円形オプティクス用にデザインされています (光学中心線を若干調整することでミリ規格の12.5mm、25mm、50mm、75mm、100mmにも対応します)。直径12.7mm、25.4mm、50.8mm タイプをラインナップしているクリアエッジ・キネマティックマウントは、より高い入射角 (AOI) においてマウントのエッジがビームを邪魔しないため、ビームスプリッターのマウントに理想的です。コンパクトなシステム内で2つの反射型オプティクスを近接して取り付ける際にも最適です。3点支持デザインのため、ミラーやビームスプリッターの取り付けに最適です。

Eシリーズ キネマティックミラーマウントとTECHSPEC® キネマティックミラーマウントの違いは?

Eシリーズは、エドモンド・オプティクスのキネマティックマウントの中でも科学者、エンジニア、学生のお客様にとって必要不可欠な機能を備えたエントリーモデルです。下の表ではEシリーズと TECHSPEC® キネマティックマウント の比較をご覧いただけます。
Eシリーズ と TECHSPEC®の比較一覧
製品シリーズ名 Eシリーズ TECHSPEC®
送りねじ 101.6 TPI 100 TPI
調整ノブ 取り外し可能な調整ノブ 取り外し可能な調整ノブ
送りネジの接点材料 硬化ステンレス 硬化ステンレス
角度調整範囲 ±3.5° ±5°
取り付け用ねじ M4、8-32、M6x1.0 M4、8-32
送りねじの本数 2 2 または 3
対応するオプティクスの直径 12.7mm、25.4mm、50.8mm、76.2mm、101.6mm 12.7mm、25.4mm、50.8mm
その他の特徴   オプティクスの配置が容易なフィンガーカット
先端が銅製の固定ねじ

Eシリーズのマウントに理想的なアプリケーションは?

Eシリーズのマウントは、コンパクトなサイズで5種類のサイズのオプティクスに対応し、取り付けがし易く、取り外し可能な調整ノブを備えるなど多くの特徴を備えた OEMインテグレーション用にデザインされた製品です。こうした特徴から、Eシリーズのマウントは教育現場や実験用途などのアプリケーションにも不可欠な製品です。
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program