製品がカートに追加されました

ディストーション用テストターゲット

Distortion Test Targets are used to measure the level of image distortion within an imaging system for a wide variety of imaging applications. Distortion Test Targets are optical tools that are inserted into an imaging or optical system for measurement, analysis, or calibration. Distortion Test Targets are viewed through an imaging lens in order to identify the distortion error inherent within the lens. Distortion Test Targets feature a selection of precise shapes, lines, or dots that an imaging system focuses on to determine the accuracy of a system.

Edmund Optics offers a wide range of Distortion Test Targets in a variety of patterns that are suited for many image measurement needs. Distortion Test Targets offer the benefit of increased functionality as well as longer lifespan by allowing imaging systems to be repeatedly measured for continued accuracy over multiple uses. Many Distortion Test Targets are available on opal or chrome for different compatibility needs.

同心スクエアターゲット 同心スクエアターゲット
  • 画像計測ソフトウェアのキャリブレーション用に最適
  • 1~50mmの同心状スクエアパターン
  • NIST トレーサビリティ認定書付属
チェッカーボード キャリブレーション用ターゲット チェッカーボード キャリブレーション用ターゲット
  • 寸法的に安定した基板 (オパール or ガラス) 上にクロムパターン
  • 画像システムの反射照明キャリブレーション用に最適化
  • 大小の実視野に対応した様々なサイズ
拡散反射グリッドディストーション図票 拡散反射グリッドディストーション図票
  • セラミック製ターゲットを模倣した拡散反射率処理
  • 基板上にクロムパターン
  • 光軸あるいは非軸からの照明光でグレアの発生なし
  • 落射照明を用いた測定に最適
固定周波数パターン グリッドディストーション図票 固定周波数パターン グリッドディストーション図票
  • 画像システムのディストーション測定やキャリブレーション用に
  • ソーダライムガラス上か乳白色ガラス上にクロムパターン
  • NIST トレーサビリティ認定書付属
ライングリッドターゲット ライングリッドターゲット
  • ビジョンシステムのディストーションのテストと補正用に
  • 顕微鏡ステージでの視差エラーのキャリブレーション用に
  • 物理的な実視野寸法の測定用に
USAF 1951 & ドットグリッドターゲット USAF 1951 & ドットグリッドターゲット
  • 携帯に便利なポケットカードサイズ (51 x 70mm)
  • USAF 1951とグリッドディストーションパターンで構成
  • USAFパターンは、グループ0/ライン1 (1本/mm)からグループ3/ライン6 (14.25本/mm)までに対応
  • グリッドパターンは、ドット径1mm; ドット間距離2mm (中心点基準)の固定周波数パターン
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program