製品がカートに追加されました

カラー & 階調用テストターゲット

Color & Gray Level Test Targets measure the level of an imaging system's color or grayscale performance. Color & Gray Level Test Targets consist of a variety of colored or grayscale patterns that evaluate an imaging system's dynamic range by comparing the target with a system's image. Color & Gray Level Test Targets provide a convenient, simple way to test an imaging system's gray level or color performance.

カラーチェッカー カラーチェッカー
  • 真のカラーバランスをテスト
  • 自然色、有彩色、原色、グレースケールで構成
  • 科学的にデザインされた30色までのパッチ
カラースキャナーテストチャート カラースキャナーテストチャート
  • カラーフラットベッドスキャナーの評価に最適
NIST トレーサブル カラー透過 キャリブレーションスライド NIST トレーサブル カラー透過 キャリブレーションスライド New
  • キャリブレートされた24色のカラーパッチ
  • 150 から 4150µm までの9のパッチ直径サイズ
  • 油浸対物レンズに対応
EIAグレースケールパターンスライド EIAグレースケールパターンスライド
  • ビデオキャリブレーション用
  • グレースケールの半永久的スタンダード
  • カメラのダイナミックレンジの評価・比較に
カメラコントラストチャート カメラコントラストチャート
  • カメラのダイナミックレンジ評価に
  • 12 段階のグレースケールパッチで構成
  • ISO-14524規格に準拠
ダイナミックレンジフィルム ダイナミックレンジフィルム
  • 透過型チャート
  • ISO-21550に準拠
大型グレースケールチャート 大型グレースケールチャート
  • 15の濃度ステップ
  • 反射率が対数変移のグレースケール
反射型スキャナーテストチャート 反射型スキャナーテストチャート
  • ISO-16067-1規格に準拠
  • デジタルスキャンニングシステムのテスト用にデザイン
Spectralon® ホワイトバランス & 拡散反射ターゲット Spectralon® ホワイトバランス & 拡散反射ターゲット
  • UV-可視-NIRの波長域 (350 - 1600nm) で名目99%の拡散反射率
  • 優れた耐久性と安定性、洗浄も可能
  • NISTトレーサブル校正認定書と250 – 2500nmのデータ付き
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program