製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS SWIR シリーズ 固定焦点レンズ 100mm M42マウント

100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens

×
商品コード #83-172 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥266,650
数量 1+
¥266,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Lens will cover larger 25.6mm and 20.5mm line scan sensors.
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
SWIR Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
191.80
最大直径 (mm):
84
外径 (mm):
84.00
自重 (g):
1853
像側最大繰り出し量 (mm):
0
フランジバック距離 (mm):
5.8

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
26.4mm - 3.6°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
36.3mm - 5.0°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
19.8mm - 2.7°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
52.8mm - 7.3°
最大イメージサークル (mm):
25.60
開口数 NA, 物体側:
0.0455
水平方向実視野 @ 最大センサー:
71.4mm - 9.9°
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
71.4mm - 9.97°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
58.6mm - 8.1°
素子の枚数 (群数):
10 (10)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
29.7mm - 4.1°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
23.9mm - 3.3°
焦点距離 FL (mm):
100.00
光学倍率 PMAG:
0.243
作動距離 (mm):
400 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.25 - f/22
コーティング:
0.8 - 1.8μm BBAR
コーティングスペック:
0.8 - 1.8μm BBAR
入射瞳位置 (mm):
81.86
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
14.8mm - 2.1°
物空間側主平面 (mm):
105.28
像空間側主平面 (mm):
-51.10
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 84.5mm - 11.7°
Vertical: 63.3mm - 8.8°
Diagonal: 105.4mm - 14.6°
最大ディストーション (%):
-0.25
射出瞳位置 (mm):
-81.67
水平方向実視野 @ 25.6mmセンサー:
104.1mm - 14.6°
水平方向実視野 @ 20.5mmセンサー:
83.2mm - 11.7°
レンズ波長域:
SWIR

センサー

許容最大センサーフォーマット:
4/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M72 x 0.75 (Female)
マウント:
M42 x 1.0

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 4/3型対応のC, M42 or Fマウントレンズ
  • 最大3メガピクセル (10µmのピクセルサイズ) までに対応
  • SWIR (900-1700nm) InGaAs センサー用にデザイン/最適化
  • 25mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® SWIR シリーズ 固定焦点レンズは、0.9~1.7μmの短波赤外 (SWIR) スペクトルを用いたアプリケーション用にデザインされています。このレンズは、SWIR波長に最適化した光学デザインを採用し、レンズに用いる硝材も同波長に最も適したものを使用し、更には0.8~1.8μm用のARコーティングを採用します。高スループット特性と優れた性能に向けデザインされたSWIR シリーズ レンズは、低Fナンバー設計で、大型の25mmセンサーをカバーする商用在庫販売 (COTS) レンズです。TECHSPEC SWIR シリーズ 固定焦点レンズは、検査や選別、そして品質管理を始めとする一連のアプリケーションに理想的です。OEM数量価格はお問い合わせください。

技術情報

#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Distortion Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Distortion Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Relative Illumination Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Relative Illumination Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Working Distance versus Field of View Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Working Distance versus Field of View Plot
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
#83-172, 100mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
Dimensions
Stock No. (Focal Length, Mount) A B C D Filter Thread
#83-160 (25mm, C-Mount) 40mm 63.5mm 40mm 7.62mm M34 x 0.5
#83-165 (50mm, C-Mount) 56mm 112mm 55mm 0mm M43 x 0.75
#83-166 (50mm, F-Mount) 56mm 103mm 55mm 28mm M43 x 0.75
#83-167 (50mm, M42 x 1.0) 56mm 124mm 55mm 0mm M43 x 0.75
#83-170 (100mm, C-Mount) 84mm 180.1mm 84mm 0mm M72 x 0.75
#83-171 (100mm, F-Mount) 84mm 151.1mm 84mm 0mm M72 x 0.75
#83-172 (100mm, M42 x 1.0) 84mm 191.8mm 84mm 0mm M72 x 0.75

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
100mm SWIR レンズ用マウントクランプ #89-995 ¥31,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう