製品がカートに追加されました

スターターゲット フロートガラス 60mm 0.459-229LPM

Glass Star Target

×
商品コード #58-833 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥59,600
数量 1-4
¥59,600
数量 5+
¥56,700
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

NIST 認証:
No

物理的および機械的特性

直径 (mm):
60.00 ±0.1
ライン幅 (mm):
1.1 - 0.002
セクター数:
72
パターン直径 (mm):
50.00
全厚 (mm):
1.50 ±0.05

光学的特性

コーティング:
Physical Vapor Deposition (Chromium Coating)
空間周波数 (本/mm):
0.458 - 229.2
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
光学濃度 OD (平均):
>3.5
ウェッジ角度:
未解像エリアの径 (mm):
0.1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

  • 焦点エラーや非点収差の確認に最適
  • 中央部で7.14 - 229.2本/mmまでの空間周波数範囲
  • 白色フォトペーパーかガラス基板製のものをラインナップ

スターターゲットは、イメージングシステムの焦点エラーや非点収差、またその他光学的収差を識別するのに理想的です。当社のスターターゲットは、用途に合わせて複数のものが選択できます。基板サイズがφ60mmのターゲット (#58-832#58-833) は、パターン中心部の白黒パターンがないエリア (未解像エリア) の大きさが100μmで、高解像または高倍率イメージングシステムに最適です。どちらの製品も、フロートガラス基板上に所定のパターンをクロム蒸着しています。これに対して、基板サイズが101.6 x 101.6mmのターゲットは、フロートガラス基板上に所定のパターンをクロム蒸着したタイプ (#46-247) とフォトペーパー上に印刷したタイプ (#46-246) が選べ、パターン中心部の白黒パターンがないエリアの大きさが2.5~2.7mmになります。マクロイメージングシステムに一般的な低~中空間周波数用にデザインされています。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう