製品がカートに追加されました

光学セル用キネマティックマウント 4.25“/108mm

×
商品コード #57-872 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥119,650
数量 1-9
¥119,650
数量 10+
¥105,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
レンジ:
内径 (インチ):
4.625 x 20 TPI
光学素子の保持方法:
#57-871 Required

物理的および機械的特性

有効径 CA (インチ):
4.06 (#57-871)
有効径 CA (mm):
103.1 (#57-871)
ポスト~光軸中心までの距離 (mm):
85.9
寸法 (インチ):
5.75 x 3.00 x 6.25
寸法 (mm):
146.1 x 76.2 x 158.8
自重 (ポンド):
3.0
構造:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
対応光学素子径 (インチ):
4.25
ポスト~光軸中心までの距離 (インチ):
3.38
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
22.0 (#57-871)
調整ネジのピッチ (インチ) :
0.015

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
108.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

光学セル用キネマティックマウント #57-872 は、別売りの光学セルアッセンブリを用いることで、所定の直径の光学部品を固定することができます。必ず併せてお求めください。4.25"/108mm径の光学部品には光学セルアッセンブリ #57-871 をお求めください。

  • 大口径オプティクス用のロバストなキネマティックマウント
  • ボールピボットと送りねじにより、ピッチとロール方向のあおり調整が可能
  • マイクロメーターよりも50%以上高い分解能

光学セル/大口径用キネマティックマウントは、非常に安定したキネマティック移動を実現します。2軸方向のあおり調整 (ピッチとロール) を精巧なボールピボットと直交した三点支持により行います。あおり調整は、3本の64ピッチ (0.38mmピッチ) 細目送りねじにより行います (但し25.4 & 50.8mm用と152.4mm用マウントは2本の送りねじ。また203.2mm以上のマウントは、32ピッチ (0.79mmピッチ) の送りねじを採用)。64ピッチの細目送りねじの使用により、一般的なマイクロメータードライブに比べて50%以上高い分解能が得られます。L字型の自立式ベース部は、U¼用の設置用の貫通穴が施されています。光学素子の保持は、152.4mm用マウントがねじリング固定、203.2mm用以上のマウントがクリップ3本による固定により、応力が発生することなく行えます (なお25.4~108.0mm用のマウントに光学素子を固定する際は、別売りの光学セルが必要になります)。

補足: 12" (304.8mm) 径の光学部品を317.5mm用の光学セルマウント (#36-480) に固定する場合は、304.8mm用アダプターキット (#12-226) を併せてご使用ください。アダプターキットと317.5mm用光学セルマウントのセット品 (#12-227) もご用意しています。

技術情報

 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
1-2" 2.25-20 TPI 3.75 2.00 2.00 0.38 2.00 3.50 0.28 - 2.12 - #53-964
3" 3.25-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #53-965
4.25" 4.625-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #57-872
 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
6" 6.187-32 TPI 8.00 6.00 5.00 5.00 4.50 8.00 0.28 5.75 6.00 1.19 #36-474
8" 8.06 12.00 7.00 10.00 6.00 6.25 11.50 0.28 7.62 9.00 1.60 #36-476
10" 10.06 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 9.58 12.50 1.75 #36-478
12.5" 12.56 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 12.08 12.50 2.13 #36-480

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
12“ 径固定用アダプター (#36-480用) #12-226 ¥89,900 数量 5+ ¥79,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう