製品がカートに追加されました

ミツトヨ 結像レンズ MT-2

Mitutoyo の更なる情報へ

MT-2 結像レンズ, #56-863

×
商品コード #56-863 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥57,900
数量 1+
¥57,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MT-2
タイプ:
Tube Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
40.00
全長 (mm):
32.00

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
400.00
倍率:
2X
波長範囲 (nm):
436 - 656
視野数:
30.00
入射瞳径 (mm):
18.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
three 2.4mm holes

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

ミツトヨ製の本結像レンズは、ミツトヨ 無限補正対物レンズの結像用補助レンズとして機能し、FS-70 マイクロスコープInfiniTube® 同軸落射アッセンブリユニットへの経済的代替手段になります。システム要件に応じて、いくつかのオプションが用意されています。MT-40 結像レンズは、最終ユーザーの実装用にデザインされており、Cマウントカメラ用チューブ #56-992 を使うことで、どのCマウントカメラにも簡単に接続することができます。MT-1 結像レンズは、画像光路へのビームスプリッターの導入を可能にし、固有の同軸落射照明システムを可能にします。MT-2 結像レンズは、MT-1に類似しますが、焦点距離がMT-1のそれの倍の400mmになっており、ミツトヨ 対物レンズで記載された倍率を2倍にします。MT-L とMT-L4 結像レンズは、M Plan NUVM Plan UV シリーズの対物レンズ用に各々デザインされています。ミツトヨ 無限補正対物レンズへのズーム機能付き結像レンズとして機能するモジュラー型ズームレンズもラインナップ。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウント 結像レンズ用チューブ ミツトヨ MT-40 #56-992 ¥27,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Cマウント 結像レンズ用ホルダー ミツトヨ MT-1/MT-2 #58-329 ¥30,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Cマウント 結像レンズ用ホルダー ミツトヨ MT-L/MT-L4 #66-027 ¥31,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Cマウント 対物レンズ用アダプター ミツトヨ M26 #55-743 ¥6,650 数量 5+ ¥5,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ミツトヨ 25MMフィルターホルダー (M26) #56-993 ¥14,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ミツトヨ RMS変換アダプター (M26 -> RMS) #58-296 ¥15,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program